Megoldások az automatizálás és a robotika számára
Megoldások az automatizálás és a robotika számára

Egyszerű hálózati topológia a berendezések magas fokú rendelkezésre állásáért

A robottámogatású automatizálási feladatok a műanyagiparban mindenhol előfordulnak. A Balluff IO-Link termékskálája páratlanul nagy választékot kínál a költségtakarékos hálózati topológia kialakításához szükséges mastermodulok, hubok és intelligens érzékelők területén. Különlegességük: Minden érzékelő IO-Link segítségével csatlakoztatható – a már előszerelt érzékelők is közvetlenül integrálhatók a terepi szintbe. Az IO-Link eszközök számára folyamatos diagnosztika és paraméterezés áll rendelkezésre a vezérlésen keresztül. Az árnyékolatlan háromeres ipari kábellel magvalósított egyszerű csatlakoztatás jelenős idő- és pénzmagtakarítást tesz lehetővé a berendezés magas fokú rendelkezésre állása mellett.

Alkalmazási példák

  • Egyszerű megfogóváltás induktív csatolókkal

    Egyszerű megfogóváltás induktív csatolókkal

    A Balluff induktív csatolóit használva megfogóváltásnál elmarad a mechanikus dugaszolható csatlakozók kézi beillesztése. A csatolók érintés nélkül viszik át a jeleket és az energiát, kezelésük egyszerű, ugyanakkor maximális rugalmasságot biztosítanak. A gyorsan leválasztható egységek révén a megfogók egy kézmozdulattal kicserélhetők.

    Jellemzők

    • hosszú élettartam, nincs mechanikus kopás
    • Plug-and-Play
    • súlymegtakarítás
    Egyszerű megfogóváltás induktív csatolókkal
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.