Megoldások a fúváshoz
Megoldások a fúváshoz

Gazdaságos fúvás precíziós érzékelőkkel

Fúvásnál döntő az optimális anyaghasználat. Mert a tartályok, tárolók vagy palackok csak akkor fognak rendelkezni az elvárt tulajdonságokkal, ha az egyes anyagok megmunkálása precízen történik. A legjobb minőség a Balluff precíziós érzékelőkkel valósítható meg: Így biztosítható a tömlők pontos extrudálása és megfelelően építhető fel több műanyagréteg. Ezáltal a tárolók saválló belső fallal, különböző falvastagságokkal, vagy különböző színekben gyárthatók. Az optimális anyagfelhasználás gazdaságos és biztosítja a kívánt termékminőséget.

Alkalmazási példák

  • Egyetlen modul a nagyobb átláthatóságért

    Egyetlen modul a nagyobb átláthatóságért

    A Balluff IO-Link interfésszel ellátott EtherCAT modulja összefogja a sokoldalúan alkalmazott standard érzékelőrendszer jeleit, és összegezve továbbítja őket a vezérléshez. Ez a megoldás a teljes hálózati struktúrát leegyszerűsíti, és áttekinthetővé teszi az utolsó méterig.

    Jellemzők

    • 8 független IO-Link port
    • beépített kijelző
    • automatikus címátadás
    Egyetlen modul a nagyobb átláthatóságért
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Minden mozgás mindig szigorú felügyelet alatt

    Minden mozgás mindig szigorú felügyelet alatt

    A fúvóállomás folyamatmozgásai a Balluff BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőivel rezgések esetén is ellenőrzés alatt tarthatók. A rendkívül precíz mérési rendszerek EtherCAT interfésszel rendelkeznek. Érintés nélküli, kopásmentes mérési elve révén nagyban hozzájárul a gép hosszú élettartamához.

    Jellemzők

    • EtherCAT interfész
    • referenciamenet nélkül azonnal üzemkész
    Minden mozgás mindig szigorú felügyelet alatt
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Gyorsabb szerszámcsere és biztonságosabb másolásvédelem

    Gyorsabb szerszámcsere és biztonságosabb másolásvédelem

    A Balluff ipari RFID a két szerszámfél egyedi azonosítókkal történő egyértelmű hozzárendelése révén gyors és biztonságos szerszámcserét tesz lehetővé. Ezen kívül megbízható másolásvédelmet is biztosít. Ez a megoldás támogatja a gördülékeny formátumváltást és javítja a folyamat folytonosságát.

    Jellemzők

    • rugalmas és érintésmentes adatkommunikáció
    • gyors és robusztus
    • másolásvédelem
    Gyorsabb szerszámcsere és biztonságosabb másolásvédelem
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Italok helyszíni töltése

    Precíz töltésiszint-felügyelet a folyamatban

    Az italgyártásban fúvógépeket használnak a palackok gyártásához. A palackok közvetlen töltése esetén precíz SF töltésiszint-szondánk felügyeli a folyamatban a töltési szintet. A helyszíni töltéssel szállítás és ezáltal költség takarítható meg.

    Jellemzők

    • Ecolab, 3A engedély, IP69K
    • aszeptikus folyamatokhoz
    • tisztítás- (CIP) és sterilizálásálló (SIP)
    Precíz töltésiszint-felügyelet a folyamatban
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.