Csatlakozás- és illesztéstechnika
Csatlakozás- és illesztéstechnika

Optimális ellenőrzés a nagy pontosságú illesztéstechnikában

Anyagok egymással való összekötésekor gyakran jelentkező probléma a mechanikai szilárdság és a tömítettség hiánya. Ezért az igazán érzékeny területeken, pl. a gyógyászati és elektrotechnikában vagy az élelmiszeriparban kiváló minőségű illesztési technikákat, pl. ultrahangos vagy vibrációs hegesztést alkalmaznak. A kiváló termékminőség szavatolására az illesztési technikákat a folyamatban állandóan ellenőrizni kell. A Balluff rendkívül precíz útmérő rendszerei és sokoldalúan használható Vision érzékelői ezt a feladatot optimálisan elvégzik: Folyamatos ellenőrzést tesznek lehetővé és így támogatják a folyamatot.

Alkalmazási példák

  • A hegesztőfej gyors és precíz beállítása

    A hegesztőfej gyors és precíz beállítása

    Gyors és nagy pontosságú mágneskódolású útmérő rendszereink pontos pozíció-visszajelzést biztosítanak. Pontosan a megfelelő helyre pozicionálják a hegesztőfejet. Mivel az abszolút mérés közvetlenül a terhelésen zajlik, a tűréseltolódások és pontatlanságok megbízhatóan megakadályozhatók.

    Jellemzők

    • pontos pozíció-visszajelzés
    • kompakt kialakítás
    • ideális rövid löketekhez
    A hegesztőfej gyors és precíz beállítása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Vizuális minőség-ellenőrzés

    Vizuális minőség-ellenőrzés

    A SmartCamera segítségével az elkészült alkatrészek a készültségi fokozatukkal együtt ellenőrizhetők: Teljes mértékben és hibátlanul állnak rendelkezésre? Megfelel a méret, a távolság és a pozíció? Megfelelő a beállítás? Különösen kedvező: Minden feladat egyszerűen betanítható.

    Jellemzők

    • analizáló szerszámok rugalmas használata
    • egyszerű kezelés a felhasználóvezérelt szerszámbetanulás révén
    • az eredmények optimalizált megjelenítése
    Vizuális minőség-ellenőrzés
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.