Extrém terhelések a fröccsöntés során
Extrém terhelések a fröccsöntés során

Ellenállás a fröccsöntés során fellépő extrém terheléseknek

Fröccsöntés közben az érzékelőknek óriási terheléseket kell kibírniuk. Az idő előtti elromlásuk miatti kiesés nagy költséggel jár. A Balluff kiváló minőségű érzékelői, pl. útmérő rendszerei, nagy nyomásnak és hőmérsékletnek ellenálló kapacitív érzékelői, illetve nyomásérzékelői gondoskodnak a folyamatosságról. A Balluff érzékelőket saját akkreditált tesztlaborunkban folyamatosan HALT teszttel (Highly-Accelerated-Lifetime-Test) optimalizáljuk. Így ezeket a termékeket már a fejlesztési fázisban szélsőséges terheléseknek tesszük ki és megszüntetjük a potenciális gyenge pontokat. Érzékelőink ellenálló és rendkívül pontos technikája támogatja a berendezések maximális rendelkezésre állását. Precizitásuk a legkiválóbb minőségű termékek gyártását teszi lehetővé.

Alkalmazási példák

  • Rendkívüli pontosságú útmérő rendszerek a kímélő alakzáráshoz

    Rendkívüli pontosságú útmérő rendszerek a kímélő alakzáráshoz

    A Balluff nagy pontosságú magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőivel célzottan felügyelhető a szerszámlapok zárómozgása. A kímélő alakzárás csökkenti a szerszám kopását és növeli annak élettartamát.

    Jellemzők

    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • referenciamenet nélkül azonnal üzemkész
    • ellenáll a rázkódásnak, a nedvességnek és a pornak
    Rendkívüli pontosságú útmérő rendszerek a kímélő alakzáráshoz
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A befecskendező mozgás érzékelése

    A befecskendező mozgás érzékelése

    BIW induktív pozíciómérő rendszereink gondoskodnak a formák gyors feltöltéséről. A nagy mérési frekvencia és ismétlési pontosság révén ugyanis pontosan és megbízhatóan mérik a befecskendező tengely útját. A befecskendezési profil így pontosan beállítható, például kiváló minőségű vékony falú alkatrészek gyártásához.

    Jellemzők

    • gyors: nagy, 32 kHz-es mérési frekvencia
    • érintés nélküli pozícióérzékelés
    • magas ismétlési pontosság
    A befecskendező mozgás érzékelése
    Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Folyamatos felügyelet induktív érzékelőkkel

    Folyamatos felügyelet induktív érzékelőkkel

    A Balluff induktív távolságérzékelői folyamatosan felügyelik a folyamatban a tágulást. Érzéketlenek a szennyeződéssel szemben és optimális linearitást kínálnak magas fokú ismétlési pontosság mellett.

    Jellemzők

    • a távolsággal arányos analóg kimeneti jel
    • 0,5 és 50 mm közötti mérési tartomány
    • 40 m/s-ig terjedő mérési sebesség
    Folyamatos felügyelet induktív érzékelőkkel
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Magkihúzók pozíciójának kopásmentes érzékelése

    Magkihúzók pozíciójának kopásmentes érzékelése

    A magkihúzók optimális beállításához ideálisan használhatók mini kialakítású mágnesestér-érzékelőink. Biztosítják, hogy a magkihúzó a kívánt véghelyzetben legyen. Ehhez közvetlenül a hidraulikus blokkhengeren végzik el a pozíció lekérdezését. Alternatívaképpen hőálló érzékelők is használhatók.

    Jellemzők

    • kis helyigényű kialakítás
    • teljes mértékben beépíthető
    • kis súly
    • kopásmentes pozícióérzékelés
    • két tanítható kapcsolókimenet IO-Linken keresztül maximálisan nyolc kapcsolási pontig
    Magkihúzók pozíciójának kopásmentes érzékelése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Folyamatos nyomásfelügyelet IO-Link segítségével

    Folyamatos nyomásfelügyelet IO-Link segítségével

    A befogólapok tökéletes zárásához megfelelő nyomás szükséges. A Balluff nemesacél házba épített robusztus nyomásérzékelője megbízható nyomásfelügyeletet tesz lehetővé a hidraulikus hengerben. Az IO-Link segítségével a nyomásérzékelők közvetlenül a vezérlésnek továbbítják az értékeket, és így kezdeményezik a pontos utánszabályozást.

    Jellemzők

    • bővített hőmérséklet-tartomány 125 °C-ig
    • 600 bar nyomásig használható
    • folyamatközeli installálás
    Folyamatos nyomásfelügyelet IO-Link segítségével
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A formakitöltés mérése RTM-nél (Resin Transfer Molding)

    A formakitöltés mérése RTM-nél (Resin Transfer Molding)

    Nagy nyomásnak és magas hőmérsékletnek ellenálló kapacitív érzékelőink megbízhatóan ellenőrzik az üreg teljes kitöltöttségét és az RTM lezárását. Nagy mechanikai stabilitást biztosítanak pl. a könnyűszerkezetes építésben és közvetlenül a szerszámba építhetők. Speciálisan polírozott felületük megakadályozza a műanyagok (pl. kompozitok) megtapadását.

    Jellemzők

    • nyomásálló 150 barig
    • hőmérsékletálló 180 °C-ig
    • szintben beépíthető
    A formakitöltés mérése RTM-nél (Resin Transfer Molding)
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.