A Balluff a műanyagiparban
A Balluff a műanyagiparban

Nagy pontosság a megfelelő adagolás érdekében

Az anyagkezelésben fontos a gyorsaság, a precizitás és a megbízhatóság. Az egyre újabb anyagkeverékek a különböző összetevők pontos adagolását igénylik. Az anyagkezeléssel szembeni magas elvárásokhoz a Balluff a megfelelő termékeket és megoldásokat kínálja a biztonságos és átlátható folyamat érdekében. Így tartósan biztosítható a műanyag tisztasága és a termékminőség. Önálló megoldásainkkal növelheti az adagolás gazdaságosságát, javíthatja a gyártási minőséget és a folyamatos dokumentálásnak köszönhetően a jogbiztonság is megvalósul.

Alkalmazási példák

  • A töltési szint folyamatos szem előtt tartása

    A töltési szint folyamatos szem előtt tartása

    Nagy felbontású ultrahangos érzékelőink figyelmét semmi sem kerüli el: Megbízhatóan felügyelik a silókban a granulátumok és porok töltési szintjét. A folyamatos és érintés nélküli mérés messzemenően védett por és szennyeződés ellen. A töltési szint igény szerint egy analóg jellel vagy két kapcsolójellel minimális és maximális értékként adható ki.

    Jellemzők

    • érintés nélkül működik
    • a legkisebb objektumokat is érzékeli
    • négyzetes és hengeres formák
    A töltési szint folyamatos szem előtt tartása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Töltésiszint-mérők a folyamatos anyagadagoláshoz

    Töltésiszint-mérők a folyamatos anyagadagoláshoz

    A folyamatos anyagadagoláshoz elengedhetetlen a fröccsöntőgépben a minimális és maximális töltési szint érzékelése. Ezt a feladatot kapacitív érzékelők végzik: A töltésiszint-mérők a tölcsérben az anyagokkal közvetlenül érintkezve, vagy a külső falon keresztül megbízhatóan határozzák meg az összes értéket.

    Jellemzők

    • minden anyaghoz használható
    • egyszerű érzékelőcsere
    • mini kialakítások
    Töltésiszint-mérők a folyamatos anyagadagoláshoz
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Gyors és megbízható vezérlés a tömlőcsatlakozó egységekben

    Gyors és megbízható vezérlés a tömlőcsatlakozó egységekben

    Adalékanyagok, festékek és granulátumok pontos keveréséhez a Balluff önálló RFID rendszereket használ a tömlőcsatlakozó egységekben. Minden csatlakozás azonosításra kerül, és csak azután engedélyeződik, miután megtörtént az előírt helyre való csatlakoztatása. Így biztosítható, hogy mindig a megfelelő komponens kerül használatra.

    Jellemzők

    • robusztus
    • nagy teljesítményű és gyors
    • töltési hiba elleni védelem
    Gyors és megbízható vezérlés a tömlőcsatlakozó egységekben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Magas hőmérsékletnek ellenálló érzékelők szárításhoz

    Magas hőmérsékletnek ellenálló érzékelők szárításhoz

    A kiváló minőségű műanyag alkatrészek gyártásának előfeltétele a száraz granulátum. A nedves granulátum szárítóba történő egyenletes adagolását magas hőmérsékletnek ellenálló nemesacél kapacitív érzékelőink biztosítják. Ezek 250 °C-ig hőállóak és megbízhatóan ellenőrzik az összes töltési szintet.

    Jellemzők

    • nemesacél kivitel
    • PTFE érzékelőfej
    Magas hőmérsékletnek ellenálló érzékelők szárításhoz
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.