Vulkanizáló préselés
Vulkanizáló préselés

Kiváló abroncsminőség mostoha körülmények között

Az abroncs vulkanizáló préselésben nyeri el végleges formáját. Az alkalmazott komponenseknek ezért el kell viselniük a nyers abroncsok vulkanizálása során előálló mostoha körülményeket. A hő, gőz és nyomás mellett az agresszív folyadékok, pl. leválasztóanyagok vagy különleges hidraulikaolajok hatásának is ki vannak téve. A Balluff a szükséges érzékelők minden változatával rendelkezik és kiváló minőségű, robusztus és hosszú élettartamú technikát kínál a legjobb abroncsminőség érdekében: Ide tartoznak a szennyeződésre érzéketlen és rendkívül pontos pozíciómérő rendszerek, magas hőmérsékleten használható nyomásérzékelők, magas hőmérsékletnek ellenálló induktív érzékelők és a nagy teljesítményű hálózattechnológia.

Alkalmazási példák

  • Biztonságos zárómozgás szélsőséges körülmények között is

    Biztonságos zárómozgás szélsőséges körülmények között is

    A vulkanizáló présnek tömítetten zártnak kell lennie, amikor a nyers abroncsot nagy nyomás alatt forró vízzel belepréselik a vulkanizáló forma mintáiba. A biztonságos zárómozgást a Balluff BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelői szavatolják. Magas hőmérséklet és erős rezgések mellett is.

    Jellemzők

    • egyszerű installálás a profilkialakítások révén
    • hőálló
    Biztonságos zárómozgás szélsőséges körülmények között is
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Megbízható nyomásmérő érzékelők magas hőmérsékletre

    Megbízható nyomásmérő érzékelők magas hőmérsékletre

    A nyomás közvetlenül a vulkanizáló présben történő megbízható felügyeletét a Balluff nyomásmérő érzékelői biztosítják. Ezek széles, –40 és 125 °C közötti hőmérséklet-tartományukkal és megbízható mérési technikájukkal tűnnek ki. A robusztus mérőérzékelők rugalmasan használhatók: Tizenegy különféle nyomástartomány, feszültség- és áramkimenet, illetve folyamatcsatlakozó választható.

    Jellemzők

    • bővített hőmérséklet-tartomány
    • nemesacél ház
    • nagy termékválaszték
    Megbízható nyomásmérő érzékelők magas hőmérsékletre
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Költségcsökkentés IO-Link segítségével

    Költségcsökkentés IO-Link segítségével

    A kapcsolószekrényben fut össze az összes pneumatikus vezeték. IO-Link szelepblokk-csatlakozóink révén a szelepblokkok egyszerű ipari kábelen keresztül csatlakoztathatók a vezérléshez. Így könnyűszerrel vezérelhető a pneumatikus hengerek ellenőrzött mozgása. Ez költségmegtakarítást jelent: Az IO-Link révén jelentősen csökken a vezetékezési igény és kevesebb kábelre, illetve tömlőre van szükség.

    Jellemzők

    • kompakt adapterház
    • kompatibilis a legkülönbözőbb szelepblokkok érintkezőkiosztásával
    • maximum 24 mágnestekercs vezérelhető
    Költségcsökkentés IO-Link segítségével
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Az összes folyamat optimális támogatása

    Az összes folyamat optimális támogatása

    Kiváló minőségű és magas hőmérsékletnek ellenálló érzékelőink támogatják a vulkanizáló prés valamennyi megmunkálási lépését, és megbízhatóan gondoskodnak az optimális folyamatról. Így az optikai érzékelők biztosan felismerik a fekete kaucsukot. A nyomásérzékelők megbízhatóan felügyelik a folyamatban részt vevő közegeket, pl. hidraulikaolajokat. Az induktív érzékelők pedig költségkímélő módon végzik a véghelyzetek ellenőrzését.

    Jellemzők

    • kenőanyagálló
    • ellenálló tömítések
    Az összes folyamat optimális támogatása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.