Szivárgások felügyelete a félvezetőgyártásban
Szivárgások felügyelete a félvezetőgyártásban

Intelligens technológia a biztonságos folyamatokért

A félvezetőgyártásban különösen magasak az elvárások a biztonsággal és stabilitással kapcsolatban. Megbízható komponenseinkkel hozzájárulunk az Ön folyamatainak biztosításához. Gondoskodunk például arról, hogy töltöttségi szintjei mindig az optimális tartományban legyenek. Illetve hogy Ön időben felismerje a szivárgásokat.

BCS kapacitív érzékelőink a vezető és nem vezető anyagokat is érzékelik, így a folyadékokat, granulátumokat és port közvetlenül érintkezve vagy a tároló falán keresztül. A Smart Level technológia révén kapacitív érzékelőink elsőként érzékelik a tömény savakat és lúgokat is maximum 10 mm falvastagságú műanyag tartályon keresztül.

A Balluff érzékelőit egyszerű felszerelni, meglevő berendezésekbe is probléma nélkül integrálhatók. Így az Ön folyamatainak lefutása nem csak biztonságos, hanem hatékony és gazdaságos is lesz.

Alkalmazási példák

  • Töltési szintek érintés nélküli észlelése a tároló falán keresztül

    Érintés nélküli és megbízható észlelés a tároló falán keresztül

    A megoldás

    BCS kapacitív érzékelőink érintés nélkül, a műanyag tartály falán keresztül érzékelik a savakat, lúgokat vagy a nagy tisztaságú vizet. Ennek során Smart Level technológiánk bármely típusú nedvességet, habot és kitapadt anyagot képes kompenzálni.

    Az érzékelők szerelése egyszerű, rögzítésük ragasztással, csavarozással vagy kábelkötegelővel történhet.

    A jellegzetességek

    • savak, lúgok és nagy tisztaságú víz érzékelése
    • maximum 10 mm falvastagság lehetséges
    • áthidalásokra nincs szükség
    • csökkentett installációs és anyagköltségek
    • hab és kitapadt anyag kompenzálása Smart Level technológiával
    • egyszerű, rugalmas szerelés
    Töltési szint érintés nélküli érzékelése a félvezetőiparban
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Töltési szint lekérdezése áthidaló csöveken

    Érintés nélküli és megbízható észlelés közvetlenül a csövön

    A megoldás

    BCS kapacitív érzékelőink érintés nélkül, közvetlenül az áthidaló csövön érzékelik a savakat, lúgokat vagy a nagy tisztaságú vizet. Ennek során a Balluff Smart Level technológiája bármely típusú nedvességet, habot és kitapadt anyagot képes kompenzálni. Az érzékelők kábelkötegelőkkel gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Ezzel installációs ráfordítás és költség takarítható meg.

    A jellegzetességek

    • savak, lúgok és nagy tisztaságú víz érzékelése
    • hab és kitapadt anyag kompenzálása Smart Level technológiával
    • gyors, egyszerű és olcsó szerelés kábelkötegelőkkel
    • IO-Link változatok kérésre
    Töltési szint érintés nélküli lekérdezése áthidaló csöveken
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Töltési szint érzékelése tartályokban a közegekkel érintkezve

    Nagy vezetőképességű folyamatfolyadékok megbízható érzékelése

    A megoldás

    A tartályokban BCS kapacitív érzékelőink megbízhatóan érzékelik a nagy vezetőképességű folyamatfolyadékokat, pl. savakat, lúgokat és nagy tisztaságú vizet. Ennek során a Smart Level érzékelők bármely típusú nedvességet, habot és kitapadt anyagot képesek kompenzálni.

    A jellegzetességek

    • nem szintben történő beépítés
    • PTFE ház
    • hab és kitapadt anyag kompenzálása Smart Level technológiával
    Nagy vezetőképességű folyamatfolyadékok megbízható érzékelése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Töltési szint érintés nélküli mérése tartályoknál

    A töltési szint folyamatos és nagy pontosságú érzékelése

    A megoldás

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink érintés nélkül és rendkívül pontosan érzékelik a tartályok töltési szintjét a μm-es tartományban. A mérőszakaszt nagy nyomásállóságú nemesacél cső védi. A Balluff így a mérési eredmények abszolút megbízhatóságát és legjobb minőséget garantálja Önnek.

    A jellegzetességek

    • a töltési szint rendkívül pontos mérése a μm-es tartományban (abszolút)
    • elválasztó réteg mérése lehetséges
    • nemesacél kivitelű BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő (PFA bevonat kérésre)
    • nyomásálló
    A töltési szint folyamatos és nagy pontosságú érzékelése tartályoknál
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Túlcsorduláskamra szivárgásának ellenőrzése

    Megbízható felismerés a legkisebb mennyiségek esetén is

    A megoldás

    BCS kapacitív érzékelőink a legkisebb szivárgó mennyiséget is felismerik a kád alján. Ilyen módon szavatolják a túlömlőmedencék megbízható szivárgásfelügyeletét. A szállított tartóval az érzékelők felszerelése egyszerűen és gyorsan elvégezhető.

    A jellegzetességek

    • egyszerű szerelés az együtt szállított tartóval (2 mm távolság)
    • kémiai ellenálló képesség
    • IO-Link változat is kapható
    Túlömlőmedencék szivárgásának megbízható felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.