Megbízható pozícióérzékelés lapkamegmunkálás közben
Megbízható pozícióérzékelés lapkamegmunkálás közben

Bizt. lapkamegmunk. – lépésről lépésre

Érzékelőink gondoskodnak róla, hogy a lapkák továbbítása a megmunkálás során minden egyes érzékeny folyamatlépésben megbízhatóan történjen. Az érzékelők pontos jelenlét-ellenőrzéssel, pozíciólekérdezéssel és pozícióérzékeléssel biztosítják, hogy a lapka problémamentesen haladjon a litográfiától a száraz maratáson keresztül a tisztításig. A különlegesen kicsi kialakítások az érzékelők robotokba való beépítését is lehetővé teszik. Így kis beépítési hely esetén is megbízható lapkaérzékelés szavatolható.

Alkalmazási példák

  • Lapkák jelenlétének ellenőrzése

    Két megbízható változat a jelenlét ellenőrzésére

    A megoldás – 1. változat

    BCS kapacitív érzékelőink igen kompakt, 2,5 mm-es beépítési mélységgel rendelkeznek 18 mm átmérő mellett. Ennek következtében tökéletesen integrálhatók. Finombeállításuk a külön erősítővel lehetséges.

    A jellegzetességek

    • igen kompakt beépítési mélység (2,5 mm, átmérő 18 mm)
    • nagy hajlékonyságú háromeres csatlakozó vezeték
    • nemesacél tárcsa, PTFE anyagú aktív felület
    • egyszerű távoli beállítás külső erősítővel

    A megoldás – 2. változat

    BOH optoelektronikai érzékelőink rendkívül kompakt, mindössze 1,7 mm beépítési mélységgel rendelkeznek. Tökéletesen integrálhatók. Finombeállításuk külön erősítő segítségével egyszerűen elvégezhető.

    A jellegzetességek

    • igen kompakt beépítési mélység (2,5 mm, átmérő 18 mm)
    • nagy hajlékonyságú háromeres csatlakozó vezeték
    • nemesacél ház
    • infravörös fény
    • vákuumhoz alkalmas
    • egyszerű távoli beállítás külső erősítővel
    Lapkák jelenlétének ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Lapkafelismerés az endeffektorba építve

    Nagy pontosságú felismerés pontos fénypont révén

    A megoldás

    BOH optoelektronikai érzékelőink közvetlenül az endeffektorba vannak beépítve és rendkívül precíz lapkafelismerést valósítanak meg. Ez egyebek mellett a mikrooptikával ellátott fénysorompóknak, illetve a különösen pontos fénypontnak köszönhető.

    A jellegzetességek

    • mikrooptikával ellátott fénysorompó
    • különösen pontos fénypont
    • rendkívül hajlékony, nagy terhelhetőségű érzékelőkábel
    Lapkafelismerés az endeffektorba építve
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Lineáris pozícióérzékelés

    A legnagyobb precizitású és sebességű mérés

    A megoldás

    A lineáris pozícióérzékelés céljára BML mágneses kódolású út- és szögmérő rendszereink jelentik a tökéletes megoldást: A mérőrendszer rendkívül precízen és gyorsan mér, 1 μm felbontás és +/–7 μm rendszerpontosság mellett. A rendszer érintés nélkül működik, és így teljesen kopásmentes.

    A jellegzetességek

    • a legmagasabb fokú precizitás (akár 1 μm-es felbontás) és sebesség
    • akár +/–7 μm rendszerpontosság
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • maximum 48 m-es szakaszokhoz használható
    A legmagasabb fokú precizitás és sebesség a lapkamegmunkálásnál
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • FOUP jelenlét ellenőrzése

    Megbízható ellenőrzés LED-es technológiával

    A megoldás

    BOH optoelektronikai érzékelőink LED-es technológiával, valamint saját fókusszal rendelkeznek és választhatóan fénysorompóként vagy tárgyreflexiós érzékelőként rendelhetők. Különösen lapos kialakításuk révén helytakarékosan építhetők be a folyamati láncba.

    A jellegzetességek

    • LED-es technológia
    • helytakarékos a különösen lapos kialakítás révén
    • saját fókusz
    • fénysorompóként vagy tárgyreflexiós érzékelőként rendelhető
    FOUP jelenlét ellenőrzése LED-es technológiával
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Pozíciólekérdezés induktív kisfeszültségű érzékelőkkel

    Megbízható lekérdezés NAMUR érzékelőkkel

    A megoldás

    BES induktív NAMUR érzékelőinkkel biztosra mehet a lapkamegmunkálás során: Az érzékelő követi a NAMUR ajánlásokat és megbízhatóan észleli a kábelszakadást, illetve zárlatot. Kis áramfelvétele következtében csak minimális mértékben melegszik. Így probléma nélkül lehetséges a folyamatos működés.

    A jellegzetességek

    • minimális melegedés a kis áramfelvételnek köszönhetően
    • folyamatos működésre képes
    • megbízhatóan észleli a kábelszakadást és a zárlatot
    • méretek: D4, D6,5, M5, M8 és 5x5
    Megbízható lekérdezés NAMUR érzékelőkkel a lapkamegmunkálásban
    Megfelelő termékek keresése Letöltés

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.