lineáris közvetlen hajtás
lineáris közvetlen hajtás

Nagy energiahatékonyság és hajtásminőség a nagy pontosság és a dinamizmus miatt

A Balluff BML nagy pontosságú és dinamikus pozíciómérő rendszere gondoskodik a nagyfokú energiahatékonyságról és hajtásminőségről. Ezáltal a mérőrendszerek optimális és kiváló energiahatékonyságú pozíció-visszajelzést nyújtanak a legjobb szabályozási minőségért – abban az esetben is, ha a rendkívül dinamikus alkalmazásokban az elmozdulási sebesség értéke 10 m/s. Az 1 µm-es felbontás révén akár ± 7 µm-es pontosság is elérhető.

Alkalmazási példák

  • Lineáris közvetlen hajtás kis löketekre

    Lineáris közvetlen hajtás kis löketekre

    A megoldás

    Mágneses kódolású pozíciómérő rendszereink könnyedén megbirkóznak a kis löketekre alkalmas karbantartásmentes lineáris hajtás nagy ütemfrekvenciájával és gyorsulásával.
    Mivel a rögzített rész és a lineáris hajtás mozgó szánjai között nincs kábel, ezért nincs szükség a vonóláncra sem. Ezáltal a mágneses kódolású mérőtest a szán alsó részére, az érzékelőfej pedig az alaplemezre szerelhető. Ez abszolút módon és érintés nélküli leolvassa a szán aktuális pozícióját. Nagyon pontos mérőjel gondoskodik a magas szintű szabályozási minőségről.

    Jellemzők

    • egyszerű telepítés – gyors üzembe helyezés
    • helytakarékos: legjobb löket/kialakítás arány
    • nagyon energiahatékony: motorvisszajelzés kifinomult kialakítása
    Lineáris közvetlen hajtás kis löketekre
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Optimális pozíció-visszajelzés közvetlen hajtásokhoz 48 m-ig

    Optimális pozíció-visszajelzés közvetlen hajtásokhoz 48 m-ig

    A megoldás

    A hajtómű nélküli közvetlen hajtások pozíció-visszajelzéséhez abszolút nagy pontosságú, több rotort felügyelni képes útmérőrendszerekre van szükség. A több rotort felügyelni képes BML-G abszolút rendszer optimális visszajelzési megoldásokat nyújt. Több rotor pozíciójának egyidejű mérése egyetlen álló részen csökkenti a rendszerköltségeket. Az érzékelő és a mérőtest közötti nagy távolság egyszerűsíti a szerelést és növeli az üzembiztonságot.

    Jellemzők

    • akár 48 m hosszú mérőtest referenciamenet nélkül: abszolút mérőjel
    • optimális rendelkezésre állás – megbízható üzemelés: Diagnosztikai funkció
    Optimális pozíció-visszajelzés közvetlen hajtásokhoz 48 m-ig
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.