Pozíció-visszajelzés nyomatékmotorral
Pozíció-visszajelzés nyomatékmotorral

Lapos kialakítás a nagy üreges tengelyekhez

Ha nagy dinamikájú, gyors és pontos mozgatási és pozicionálási feladatokról van szó, akkor a BML mágneses kódolású szögmérő rendszerekkel ellátott nagy nyomatékú motorjai jelentik a megfelelő választást.

Szervóalkalmazásokban pontos pozicionálási visszajelzést szolgáltatnak. Ez meghatározza a teljes alkalmazás pozicionálási pontosságát, energiahatékonyságát, élettartamát és kialakítását. A mérőrendszerek kis érzékelőfejük és nagy belső átmérőjű, lapos kódolótárcsájuk révén tökéletesen beépíthetők nagy nyomatékú motorokba.

  • optimális szabályozási minőség: nagyon pontos mérési eredmény
  • változatlan, nagyon pontos pozicionálás: holtjáték- és hiszterézismentesen
  • lapos hajtás: lapos kódolótárcsa
  • SIN/COS és ABZ interfésszel

Alkalmazási példák

  • Szerszámfordító berendezés pontos pozicionálása

    Szerszámfordító berendezés pontos pozicionálása

    A megoldás

    A nagy nyomatékú motorba beépített mágneses kódolású szögmérőrendszer optimális megoldást jelent a megmunkálóközpontok szerszámfordító berendezéseinek pontos pozicionálására. Ehhez például a meghajtott szerszámok tápellátása, a hűtő-kenő anyag hozzávezetése, illetve az adatvezetékek elfordulás ellen védve, az üreges tengely belsejében találhatók.

    Jellemzők

    • kis érzékelőfej a legkisebb üreghez is
    • ideális üreges tengelyekhez: nagy belső átmérő
    • egyszerű szerelés – nagy üzembiztonság: az érzékelő és a gyűrű közötti nagy távolság
    Szerszámfordító berendezés pontos pozicionálása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Ipari robotok nagy dinamikájú forgatása és elfordítása

    Ipari robotok nagy dinamikájú forgatása és elfordítása

    A megoldás

    Valós idejű működésre alkalmas nagy pozicionálási pontossággal és kis helyigénnyel – ezek az előnyök teszik alkalmassá a mágneses kódolású szögmérőrendszereket nagy nyomatékú motorokban a pozíció-visszajelzésre.

    Jellemzők

    • hosszú rendelkezésre állás a rövid beállási idők révén: holtjáték- és hiszterézismentesen
    • rendkívül dinamikus: a nagy ütemfrekvencia növeli a termelékenységet
    • integrálható és energiahatékony – karcsú kialakítás, kis súly
    • nagy teljesítménysűrűség: nincs szükség helyre a hajtás számára
    Ipari robotok nagy dinamikájú forgatása és elfordítása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.