lineáris és forgó hajtások
lineáris és forgó hajtások

Kompakt és nagyon precíz technika

A kompakt hajtásokhoz nélkülözhetetlenek az integrált érzékelőrendszer-megoldások. A lineáris és forgó hajtásokba történő közvetlen integrálásra kiválóan alkalmasak a mágneses kódolású és egyedülállóan kis méretű BML út- és szögmérőrendszerek.
Ezek a pozíciómérő rendszerek egy érzékelőből és egy mágneses mérőtestből állnak, amely a Permagnet-technológia révén abszolút homogén mágneses mezővel rendelkezik. Ez magas fokú működési biztonságot, alacsony hiszterézist és minimális linearitási eltéréseket szavatol.

Az érzékelő max. 5 mm-es távolságban a kódolt mérőtest fölé kúszik, és teljesen érintés nélkül működik. Ennek során a pozíciójel abszolút vagy inkrementális értékként áll rendelkezésre.

A mérőtestet szalaganyagként megkapja a lineáris üzemhez, ill. gyűrű- vagy tárcsaformában forgó mozgásokhoz.
A fokozott rugalmassághoz különböző interfészek (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link) közül választhat.

Alkalmazási példák

  • Nagy pontosságú állásvisszajelzés forgó- és lengőhajtásokhoz

    Nagy pontosságú állásvisszajelzés forgó- és lengőhajtásokhoz

    A megoldás

    A növekvő biztonsági és környezetvédelmi elvárások teljesítése érdekében a folyamatszelepeknek egyre pontosabban és folyamatbiztosabban kell szabályozniuk az átfolyást. Ha állásvisszajelzésről az állásszabályozóba vagy lengőhajtásba közvetlenül beépített kódtárcsarendszer gondoskodik, akkor biztosított a pontos és folyamatbiztos átfolyás.

    Jellemzők

    • gyors üzembe helyezés: érzékelő és a kódtárcsa közötti nagy tűrés
    • közegek átáramlása lehetséges: az érzékelő pozíciója a tengelyhez képest excentrikus
    Nagy pontosságú állásvisszajelzés forgó- és lengőhajtásokhoz
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Abszolút motorvisszajelzés valós időben

    Abszolút motor visszajelzés valós időben

    A megoldás

    A kompakt kialakítású abszolút kódtárcsával egyszerűen integrálható, nagyon pontos abszolút visszajelző rendszer áll rendelkezésére a motorok és hajtások tényleges pozíciójának észleléséhez. A kódtárcsarendszer elsőosztályú alternatívát jelent a szokásos mágneses, induktív vagy optikai megoldásokkal szemben.

    Jellemzők

    • nincs szükség az időigényes referenciapontra, haladásra: abszolút mérőrendszer
    • gyors üzembe helyezés: érzékelő és a kódtárcsa közötti nagy távolság
    • nem érzékeny az ütésmentes forgás tűréseire, és rövid idő alatt szerelhető
    abszolút motorvisszajelzés valós időben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Testre szabott visszajelző rendszerek lineáris és forgó hajtásokhoz

    Testre szabott visszajelző rendszerek lineáris és forgó hajtásokhoz

    A megoldás

    A mágneses kódolású út- és szögmérőrendszerek ideális megoldást jelentenek a lineáris és forgó hajtásokba történő közvetlen beépítéshez. Mivel ezek a rendszerek a legkülönbözőbb mérőtestek nagy választékát kínálják, amelyek a legváltozatosabb követelményekhez testre szabhatók. Ha a standard kivitelek nem felelnek meg a célnak, akkor alkalmazásspecifikus kiértékelő elektronikák is kifejleszthetők, vagy a megfelelő áramkör integrálható a meglévő elektronikai kialakításba.

    Jellemzők

    • közvetlenül integrálható
    • mérőtestek nagy választéka
    Testre szabott visszajelző rendszerek lineáris és forgó hajtásokhoz
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.