Víziközmű acélszerkezetek gyártása
Víziközmű acélszerkezetek gyártása

Precíz vezérlés működő infrastruktúra számára

A víziközművek hidraulika segítségével nyitják az új víziutakat, szabályozzák zsilipek és kapuk segítségével az árapályt és a szintkülönbségeket, valamint hidraulikával történik az úthálózat alagutakkal és hidakkal való bővítése is. A gépek és berendezések vezérléséhez pozíciómérő rendszereink és érzékelőink jelentik a tökéletes megoldást. Rendkívüli precizitásuk és különleges ellenálló képességük révén hosszú idejű stabilitást kínálnak.

Alkalmazási példák

  • Rácstisztító véghelyzetének érzékelése

    Vízerőművek problémamentes üzeme

    A megoldás

    A vízerőművek bemeneténél felgyülemlett hordalék csökkenti az erőművek teljesítményét, és ezáltal hatásosságát. A legrosszabb esetben a berendezés leállását okozza, ami nagy költségekkel jár. Nyomásálló BHS induktív érzékelőink egyszerűen és megbízhatóan érzékelik a véghelyzeteket a rácstisztítón, és így a vízerőművek biztonsági és védelmi rendszereként működnek.

    A jellegzetességek

    • nagy nyomásállóság
    • egyszerű szerelés
    • minden hengerfajtához M5-től M18-ig
    A rácstisztítók véghelyzetének érzékelése vízerőművekben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Kapuk vezérlése

    Megbízható és pontos vezérlés a duzzasztóművön

    A megoldás

    A duzzasztóművel szembeni követelmények messze túlmutatnak a kapu egyszerű nyitásán vagy zárásán. Figyelembe kell venni a haljáratokat és teljesen automatikusan kell szabályozni a szint állását. BSI dőlésérzékelőink megbízhatóan és pontosan érzékelik a kapuk közbenső helyzetét. A fémházas és széles hőmérséklet-tartományon használható érzékelők kifejezetten kültéri felhasználásra készültek.

    A jellegzetességek

    • abszolút szögérzékelés a pontos pozicionáláshoz
    • széles hőmérséklet-tartomány kültéri alkalmazáshoz
    • ideális mostoha környezetekbe: fémház és magas védettségi fokozat
    Megbízható és pontos vezérlés a duzzasztóművön
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Zsilipek nyitása és zárása

    A zsilipek megbízható és pontos vezérlése

    A megoldás

    BTL ProCompact HB magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink – a hidraulikus hengerben elhelyezve – gondoskodnak a zsilipek szintkülönbségeinek hatékony és biztonságos kiegyenlítéséról, továbbá folyamatosan felügyelik a kapuk pozícióját. Érintésmentes működési elvükkel és hosszú élettartamukkal tűnnek ki.

    A jellegzetességek

    • nemesacél anyag, tengerparti alkalmazáshoz
    • kábelvédő rendszerrel átmenetileg víz alatt is használható
    • közel korlátlan élettartam az érintés nélküli működési mód révén
    Zsilipek megbízható és pontos vezérlése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Hidak emelése és süllyesztése

    Mozgó hidak hatékony vezérlése a folyamatos forgalom biztosítása érdekében

    A megoldás

    A forgalom szükségtelen hátráltatásának elkerüléséhez az emelésnél és süllyesztésnél minden perc számít. A hidraulikus hengerekbe beépített nagy pontosságú BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink gyors felemelést és leeresztést tesznek lehetővé. Nyomásálló induktív érzékelőink megbízhatóan ismerik fel a henger véghelyzeteit és precízen állítják be a híd elemeit.

    A jellegzetességek

    • a pozíció és a sebesség érzékelése
    • nagy nyomást álló 500 bar-ig
    • olcsó megoldás véghelyzetek ellenőrzésére
    Mozgó hidak emelése és süllyesztése
    Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Soktonnás hidak pozicionálása

    Pontos pozicionálás nehézteher-munkahengerekkel

    A megoldás

    A hídépítésben a speciális nehézteher-munkahengerek előtoló és függőleges mozgásokat végeznek a soktonnás hídelemek mozgathatósága érdekében. A szinkronizált és milliméterpontos pozicionálást BTL Stab CD pozíciómérő érzékelőnk végzi, amely a nehézteher- és nagynyomású munkahengerek nyomástartományába van beépítve.

    A jellegzetességek

    • 1000 bar-ig alkalmazható
    • akár 1 μm felbontás szinkronizált és milliméterpontos pozicionáláshoz
    • Robbanásvédettségi szint: 2. zóna, "nA" gyulladásvédelmi osztály
    Soktonnás hidak pozicionálása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.