Bányászat és külszíni művelés/ nyersanyag-kitermelés
Bányászat és külszíni művelés/ nyersanyag-kitermelés

Abszolút robusztusság a legnagyobb biztonságért

Mélyen a föld alatt magas hőmérsékletek uralkodnak, szélsőséges rezgések és lökőterhelések fordulnak elő. Az ilyen körülmények elviseléséhez elengedhetetlen az ellenállóképes, masszív technika. Robusztus, kopásálló és rendkívül pontos útmérő rendszereink különösen alkalmasak szélsőséges körülmények közötti működésre. A 25 év bányászat területén szerzett útmérési tapasztalat és a legnagyobb precizitás alapján a Balluff rendszerei a legnagyobb biztonságot kínálják a dolgozóknak.

Alkalmazási példák

  • Tárnák aládúcolása

    Biztonság a tárnákban a pontos pozíciómérő rendszernek köszönhetően

    A megoldás

    A bányászok védelmére a tárnákban a lezuhanó kőzet ellen hidraulikus hengerekkel ellátott pajzsokat használnak. A hidraulikus hengerekbe beépített K sorozatú BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink lehetővé teszik a pajzsok pontos pozicionálását és biztonságos felügyeletét.

    A jellegzetességek

    • kompakt felépítés
    • robbanásvédett változatok
    • nemesacél anyag
    A bányászatban a tárnákat hidraulikus hengerekkel ellátott pajzsokkal támasztják alá
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A fúrási mélység felügyelete a nyersanyag-kitermelésben

    Hatékony nyersanyag-kitermelés a fúrási mélység biztonságos felügyelete révén

    A megoldás

    A felszín alatti robbantólyukak fúrása közben a hengeren kívül felszerelt BTL Profil magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink felügyelik a fúrási mélységet. A rendkívül robusztus pozíciómérő rendszerek szélsőséges körülmények között is megbízhatóan működnek. Gondoskodnak továbbá a szükséges biztonságról a tárnákban a hatékony nyersanyag-kitermelés érdekében.

    A jellegzetességek

    • egyszerű installálás és gyors csere a külső felszerelésnek köszönhetően
    • rendkívül robusztus, ellenáll a rázkódásnak és a rezgéseknek
    • magas környezeti hőmérsékleten is megbízható
    A fúrási mélység felügyelete a nyersanyag-kitermelésben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Fúrók pozicionálása talajminták esetében

    Nyersanyag-előfordulás hatékony keresése érintés nélküli pozíciómérő rendszerekkel

    A megoldás

    A mobil fúrók talajmintákat vesznek az új nyersanyag-előfordulások utáni kutatások során a potenciális lelőhelyek megállapításához. BTL PF magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink lapos kialakításukkal tűnnek ki és megbízhatóan gondoskodnak a megfelelő fúrási mélységről. Így Ön mindig tudja, hol áll a fúró.

    A jellegzetességek

    • lapos kialakítás, mobil gépeken is helytakarékos
    • robusztus profilház
    • kopásmentes, mert érintés nélkül működik maximum 15 mm távolsággal a helyzetjeladó és az útérzékelő között
    A fúrási mélység felügyelete mobil fúrók esetén
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Előtoló hengerek szabályozása az alagútépítésben

    Hatékony és problémamentes fúrási folyamat a BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőknek köszönhetően

    A megoldás

    Az alagútépítésben a fúrógépek centiméterről centiméterre bontják le a kőzetet. Az ehhez szükséges erőt az előtoló hengerek biztosítják, amelyek a fúrófejet folyamatosan nyomják bele a sziklába. rázkódásálló BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink pontosan jelzik a dugattyú helyzetét szélsőséges körülmények között is, és problémamentes fúrási folyamatot tesznek lehetővé.

    A jellegzetességek

    • megbízható
    • kopásmentes: hosszú élettartamú a berendezés legmagasabb fokú rendelkezésre állása érdekében
    • rezgésálló: szélsőséges feltételek mellett is használható
    Fúrógép az alagútépítésben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.