Tengeri és hajózási technika
Tengeri és hajózási technika

Érzékelők, amelyek dacolnak az elemekkel

A tengeri és hajózási technika rendkívüli követelményeket támaszt az alkalmazott technikával szemben. Egyebek mellett nagy terhek mozgatásáról, hajócsavarok állításáról, stabilizátorok szabályozásáról és az útirány tartásáról kell gondoskodni. És mindezt a tenger zord klímája alatt. Ezekben a kihívásokban a hidraulika előnyt élvez más megoldásokkal szemben. Azonban megfelelő érzékelőrendszerre van szüksége. A Balluff megbízható és robusztus technikájára a szél, a magas hullámverés és az agresszív sós víz ellen.

Alkalmazási példák

  • Hajóstabilizátorok szabályozása

    Megbízhatóan a hajók ingása ellen

    A megoldás

    Az erős hullámverés hosszú hajóutakon sok utas számára jelent problémát. A stabilizátorok csökkentik a hajók mozgását. Ennek során a helyzettől függően úgy történik a kormánylapát optimális szögének módosítása, hogy a hajó lehetőleg a vízre merőleges maradjon. A mi BTL HB magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink megbízhatóan garantálják a szög pontos beállítását.

    A jellegzetességek

    • vízálló, IP69K védettségű
    • védőtömlő-előkészítéssel ellátott csatlakozó
    Hajóstabilizátorok szabályozása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Hajókormányok beállítása

    Pontos útirány a kormány állásának ellenőrzése révén

    A megoldás

    A hajó útirányon tartásához a Balluff pozíciómérő technikája lehetővé teszi a kormányok folyamatos utánállítását. Ugyanis BTL Stab és BTL Profil magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink folyamatosan ellenőrzik a kormány állását, amely szükség esetén utánállítható.

    A jellegzetességek

    • érintés nélkül működik
    • BTL Stab: a hengerbe beépítés révén védett
    • rúd vagy profil kialakítás lehetséges
    Hajókormányok beállítása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A manőverezőképesség biztosítása

    Biztonságos irányítás nehéz körülmények között is

    A megoldás

    Az erős hullámzás melletti nagy sebesség vagy a kormányozhatóság lassú menet melletti megőrzése érdekében vízsugárhajtóműveket alkalmaznak. Ezekben hidraulikus hengerek mozgatják a reteszeket és fúvókákat az irány és a sebesség beállításához. Teljesen a hengerbe építhető BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink megbízhatóan mérik ezeket a mozgásokat és biztosítják a manőverezőképességet.

    A jellegzetességek

    • teljesen beépíthető a hengerbe
    • érzéketlen nemesacél
    • rendelkezésre állnak tartozékok a kábel hengeren keresztüli átvezetéséhez (nemesacél, IP67)
    A manőverezőképesség biztosítása erős hullámzás esetén
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Állítható hajócsavarok ellenőrzése

    A döntő előny a hajók hajtásában

    A megoldás

    Az állítható hajócsavarok döntő előnyt jelentenek a hajók hajtásában. Ez főleg gyorsan változó sebességek, például kompok vagy hosszú járatú hajók esetén kifizetődő. A szög állítása hidraulikusan történik és 3-szoros redundanciájú BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkkel megbízhatóan ellenőrizhető.

    A jellegzetességek

    • egyszerűen utólag felszerelhető biztonság – kompatibilis a standard BTL-lel
    • állapotjelző LED-ek, 3-szorosan
    • GL (Germanischer Lloyd) engedély
    Hajóhajtások állítható hajócsavarjainak ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Teheremelés

    Megbízható véghelyzet-érzékelés a tengeren történő biztonságos munkavégzéshez

    A megoldás

    Nehéz terhekhez a tengeren darukat használnak. A biztonságos munkavégzéshez hidraulika és a mostoha tengeri körülmények között használható érzékelőrendszer szükséges. Robbanásvédett induktív érzékelőink megbízhatóan érzékelik a tengeri daruk véghelyzeteit. Így biztonságosabbá teszik a munkavégzést.

    A jellegzetességek

    • ellenáll a nagy nyomásnak (max. 500 bar)
    • magas hőmérsékleten használható változat is rendelkezésre áll
    • széles termékválaszték bármilyen típusú hengerbe való beépítéshez
    • erős hullámzás esetén is megbízható
    Tengeri daru
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Tengelymozgások kiegyenlítése

    Az erős hullámzás melletti nagy biztonság érdekében

    A megoldás

    A 3-szoros redundanciájú BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkkel szerelt intelligens hidraulika kiegyenlíti a vízijármű ingását. Így a személyek erős hullámzás esetén is biztosan léphetnek az ellátó hajóról a platformra vagy a tengeri szélerőmű berendezésére.

    A jellegzetességek

    • maximális biztonság a redundancia révén
    • szabályozható, ezért ideális az összetett vezérlésekhez
    A 3-szoros redundanciájú BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkkel szerelt intelligens hidraulika kiegyenlíti a vízijármű ingását
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.