Olaj- és gázszállítás
Olaj- és gázszállítás

A hatékony olaj- és gázszállítás érdekében

Az olaj és a gáz még döntő szerepet játszik az energiatermelésben. Az erőforrások fokozódó kimerülése miatt azonban a fosszilis energiahordozók szállítása egyre nagyobb erőfeszítéseket igényel, továbbá új, hatékonyabb módszerek használatát teszi szükségessé. Ráadásul a mostoha környezeti körülmények és más mechanikai igénybevételek különösen biztonságos és ellenálló technikát követelnek. Mi pontosan ezeket a kihívásokat célozzuk meg. Precíz, robusztus és kis karbantartási igényű, robbanásvédett érzékelőkkel. Ezek a robbanásvédett érzékelők nemzetközi engedélyekkel rendelkeznek és a legkiválóbban alkalmazhatók az olaj- és gázszállítás területén.

Alkalmazási példák

  • A kötélfeszesség megtartása

    Megbízható pozícióvisszajelzés feszes kötelekhez

    A megoldás

    Az úszó fúrószigeteket drótkötelek rögzítik a tengerfenékhez. A károsodások elkerülésére ezeket mindig feszes állapotban kell tartani. Hullámzás közben ez nehézkes lehet. Ezért a feszítést a feszítőberendezésen keresztül hidraulikusan szabályozzák. BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink megbízhatóan szavatolják a hengerek dugattyúi pozíciójának visszajelzését.

    A jellegzetességek

    • sok interfész
    • helytakarékos a hengerbe való beépítés esetén
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    Úszó fúrószigetek drótköteleinek feszesen tartása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Termelőcső feszültségének felügyelete

    A pozíciómérés intelligens kiegyenlítést és feszültségtartást szavatol

    A megoldás

    A tengelykompenzáló rendszerek feladata a fúrórudazat előre megadott feszültségének tartása és a hullámmozgások kiegyenlítése. Ehhez hidraulikus hengereket helyeznek el a fúrórudazat és a fúrótorony között. BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkkel felszerelve ez az intelligens hidraulika kiegyenlíti a mozgásokat és gondoskodik a termelőcső szükséges feszültségéről. Mindegy, hogy mennyire leng éppen az úszó fúrósziget.

    A jellegzetességek

    • maximum 7,6 m hosszúság
    • robbanásvédett, nemesacél házban
    Termelőcső feszültségének felügyelete az olaj- és gázkitermelésben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Fúrórudazat pozicionálása

    Tanúsított védelem robbanás ellen

    A megoldás

    A gyors és hatékony fúrás érdekében a kezelők a tárból egyenesen a fúrólyuk fölé pozicionálják a fúrórudazatot. A nehéz rudak mozgatásához erős hidraulika szükséges. BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink támogatják a hidraulikát és döntő mértékben járulnak hozzá a rudazat gyors és pontos pozicionálásához.

    A jellegzetességek

    • nagy hőmérséklet-tartomány
    • robusztus és hosszú élettartamú
    Fúrórudazat pozicionálása az olaj- és gázkitermelésben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Szelepek szabályozása

    Tanúsított védelem robbanás ellen

    A megoldás

    A szabályozó és elzáró szerelvényeknek mostoha környezetben is megbízhatóan kell működniük. Különösen akkor, ha a robbanásvédelem fontos szerepet játszik. Tanúsított BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink szavatolják az ember és a technika által is igényelt megbízhatóságot és biztonságot.

    A jellegzetességek

    • magas fokú megbízhatóság
    • sok nemzetközi engedély, pl. ATEX, IECEx
    Szelepek szabályozása az olaj- és gázkitermelésben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Olajkitermelő szivattyúk pozicionálása

    Precíz beállítással kopás ellen

    A megoldás

    A terhelés és a kopás minimalizálására a kitermelő szivattyúkat pontosan a fúrólyuk fölé kell pozicionálni. Ebben segítenek BSI dőlésérzékelőink. Magas, IP67-es védettségük révén tökéletesen alkalmasak mostoha körülmények közötti használatra. Analóg szögértékekkel segítik a szivattyúk precíz pozicionálását.

    A jellegzetességek

    • IP67-es védettsége révén ideális mostoha körülmények közötti használatra
    • pontos, abszolút szögmérés
    • kompakt ház
    Olajkitermelő szivattyú pozicionálása dőlésérzékelőkkel
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Olajkitermelő szivattyúk felügyelete

    Kemény feltételek között bevált érzékelőrendszer

    A megoldás

    Ha az olajkitermelő szivattyúk egy olajmező feltárása után a legmesszebbmenőkig önállóan működnek, akkor paramétereiket állandóan érzékelők és automatikus távvezérlő rendszerek felügyelik. Ezek között a közvetlenül a szivattyúra ható kemény feltételek között robusztus kialakításuknak köszönhetően kiválóan teljesítenek BTL Profil magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink. Garantálják a pozíció és az út megbízható és precíz felügyeletét.

    A jellegzetességek

    • robusztus kialakítás
    • az út és a pozíció pontos mérése
    • 7,6 m hosszig
    Olajkitermelő szivattyúk felügyelete magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.