Prések
Prések

Akár az autóiparban, akár a gumiiparban vagy a fa és kompozit, pl. szénszálas anyagok megmunkálásáról van szó: a prések napjaink iparában nélkülözhetetlenek. A nagy ismétlési pontosság és a folyamatosan nagy precizitás biztosítása azt jelenti, hogy minden mozgást állandóan felügyelni kell. Átfogó termékválasztékunk egyenletes minőséget szavatol – akár egyedi gyártásban, akár hosszú préssorokon.

Alkalmazási példák

  • Farostlemezgyártó berendezések prései párhuzamosságának felügyelete

    Optimális eredmények a farostlemezgyártásban

    A megoldás

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink számára nem probléma a magas környezeti hőmérséklet: A farostlemezgyártó berendezésekben akár 60 henger gondoskodik megnövelt hőmérséklet-tartományban is az optimális eredményről. A hidraulikus hengerekbe beépített BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink felügyelik a prés zárási magasságát és párhuzamosságát. Továbbá gondoskodnak a megmunkált farostlemezek vastagságának precíz betartásáról.

    A jellegzetességek

    • robbanásvédett
    • megnövelt hőmérséklet-tartomány
    • beépíthető a hengerekbe
    Farostlemezgyártó berendezések prései párhuzamosságának felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Gumiabroncsok vulkanizálása

    Nagy ismétlési pontosság kompozit anyagok formázásánál

    A megoldás

    Nyers abroncsok hidraulikus vulkanizáló préselése során döntő fontosságú az egyenletes formázás és minőség. Érintés nélküli mérési elven működő BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink biztosítják a gyártás közbeni magas fokú ismételhetőséget. Ez nemcsak pontosan azonos eredményeket, hanem precízen állandó minőséget is jelent.

    A jellegzetességek

    • érintés nélküli mérési elv a maximális élettartam érdekében, rövid ciklusidőknél is
    • rendkívüli pontosság az állandó minőség érdekében
    • profilkialakítások az egyszerű installáláshoz
    hidraulikus vulkanizáló prés nyers abroncsokhoz
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Kompozit anyagok formázása

    Nagy ismétlési pontosság kompozit anyagok formázásánál

    A megoldás

    Szénszálas erősítésű műanyagból (CFK) készült alkatrészek előállításakor az optimális eredményhez nélkülözhetetlen a paplanná összefont szénszálakra gyakorolt egyenletes nyomás. Hőálló BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink biztosítják a műanyag egységes megformázását és minden préselési folyamatban szavatolják az egyenletes nyomást. Magas hőmérsékleten is nagy precizitással és ismétlési pontossággal működnek – bármilyen forma esetén.

    A jellegzetességek

    • nagy hőmérséklet-tartomány
    • nagy ismétlési pontosság
    • több helyzetjeladóval is ellátható a prés mindkét oldalának felügyeletéhez
    Nagy ismétlési pontosság kompozit anyagok formázásánál
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Fémek préselése

    A fémprés pontos szabályozása tetszőleges sorozatnagyság mellett

    A megoldás

    Termelékeny és rugalmas: BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink olyan pontosan érzékelik a fémprés mozgásait, hogy a legkülönbözőbb alakításokhoz és bármilyen alkatrész gyártásához alkalmazhatók. Támogatják az optimális folyamatlefutásokat a legkülönbözőbb sorozatnagyságok legyártásakor.

    A jellegzetességek

    • különböző kialakítások külső vagy belső szerelésre
    • sokféle mechanikai tartozék
    • különböző interfészek a vezérléshez való egyszerű csatlakoztatáshoz
    A magnetostrikciós pozíciómérő érzékelők pontosan érzékelik a fémprés mozgását
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.