mozgó platform
mozgó platform

Kiváló minőségű útmérés a dinamika és biztonság érdekében

Az iparban és a kutatásban mértékadó szerepet játszó mozgó platformok magját a beépített pozíciómérő rendszerekkel ellátott intelligens hidraulikus hengerek jelentik. Legyen szó járműfejlesztésről, pilótaképzésről, hajózásról vagy gyógyászati eszközökről – a hengerek az útmérő rendszereikkel a legkülönbözőbb kutatási területeken szavatolják a dinamikus szabályozást és mindenekelőtt a platformok biztonságos működését. BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink a legalkalmasabbak a hidraulikus hengerekbe való beépítésre.

Alkalmazási példák

  • A vonatdőlés ellenőrzése

    Gyorsabban és biztonságosabban a célba

    A megoldás

    A menetidő lerövidítése és a kanyarsebességek növelése érdekében a gyorsvonatokat max. 8°-kal bedöntik. Redundáns BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkkel ellátott hidraulikus hengerek gondoskodnak az optimális szögről minden kanyarban. Az utasok maximális biztonsága mellett.

    A jellegzetességek

    • rázkódás és rezgések esetén is biztonságos
    • megnövelt biztonság a redundancia révén
    • nagy hőmérséklet-tartomány
    A vonatdőlés ellenőrzése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Páciensek pozicionálása

    Milliméterpontosan a hatékony és kímélő kezelések érdekében

    A megoldás

    A páciensek pontos elhelyezése elengedhetetlen a hatékony és kímélő radiológiai kezeléshez. Ezen oknál fogva találhatók BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink a hexapodok hidraulikus hengereibe integrálva. Ezek abszolút méréssel ellenőrzik a mozgást és így milliméterpontos pozicionálást tesznek lehetővé.

    A jellegzetességek

    • magas ismétlési pontosság
    • abszolút mérés
    • az üzemállapot kijelzése állapot LED-ekkel
    páciensek pontos elhelyezése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Repülőgép-szimulátorok szabályozása

    Az ember és a gép biztonságáért

    A megoldás

    Nagy dinamikájú hidraulikus rendszerek segítségével mozgatják azokat a repülőgép-szimulátorokat, amelyeken a pilóták a hétköznapi munkájukra felkészülnek. Ezt a mi rudas BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőnk egyebek mellett a magas kapcsolási frekvenciájával támogatja. Hidraulikus hajtásokban való használatra a legkiválóbb.

    A jellegzetességek

    • komplett készletek állnak rendelkezésre meglevő rendszerekre való felszereléshez
    • sok interfész
    • rendkívül gyors
    Repülőgép-szimulátorok szabályozása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.