Energiatermelés
Energiatermelés

Biztonságos és megbízható energiatermelés

Az áram generálásának számos különálló rendszerre való elosztása és az extrém környezeti tényezők közvetlen hatásai az alkalmazott összetevőkkel szemben magas minőségi követelményeket támasztanak. Akár megújuló, akár hagyományos energia termeléséról van szó, érzékelőink és rendszereink kiemelkedő biztonságukkal, robusztusságukkal és megbízhatóságukkal meggyőzően teljesítenek.

Alkalmazási példák

  • Gázturbinák divertereinek szabályozása

    Gáz váltószelepek dinamikus szabályozása

    A megoldás

    A diverter szelepek a megkerülő kémény vagy a hulladékhő-hasznosító gőzgenerátor felé terelik a gázturbina égéstermékeit. Beépített BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkkel ellátott hidraulikus rendszerek nyitják és zárják lépésenként ezeket a gáz váltószelepeket. Dinamikusan működnek, kompakt kialakításúak és robbanásveszélyes területeken is alkalmazhatók.

    A jellegzetességek

    • Ex-változatok robbanásveszélyes területen történő alkalmazásra
    • kompakt kialakítás
    • dinamikus alkalmazásokhoz is használható
    Gázturbinák divertereinek szabályozása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Csappantyúk vezérlése erőművekben

    Erőművek biztonságos üzemeltetése megbízható csappantyúvezérléssel

    A megoldás

    A csappantyúk biztosítják az erőművek folyamatainak megbízható lefolyását, illetve a gázok és égéstermének ellenőrzését. BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkkel szerelt robusztus hidraulikus hengerek gondoskodnak róla, hogy az alkalmazott csappantyúk nyitása és zárása időben és megbízhatóan megtörténjen. Hozzájárulnak az erőművek fennakadásmentes működéséhez.

    A jellegzetességek

    • széles hőmérséklet-tartomány kültéri alkalmazáshoz
    • beépíthető a hengerekbe
    • megbízható
    Csappantyúk vezérlése erőművekben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Gyors zárású állítószelepek felügyelete

    Biztonságos szelepfelügyelet redundáns rendszerrel

    A megoldás

    A gyors zárású szelepeknél alapvető jelentősége van az állandó ellenőrzésnek és a legmagasabb biztonsági követelményeknek. A folyamatos felügyelet redundáns rendszerek segítségével történik. Kompakt és többszörösen redundáns BTL 7 magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink két vagy három teljesen külön rendszert kínálnak egy házban. Ezen független mérési szakaszok és elektronikák integrálása maximális biztonságot szavatol. Robusztus pozíciómérő rendszerünket saját igényeire konfigurálhatja.

    A jellegzetességek

    • kompakt és helytakarékos
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • minden csatorna LED-ekkel ellenőrizhető
    Gyors zárású állítószelep felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Parabolatükrök Nap utáni vezérlése

    Precíz pozícióérzékelés a magasabb hatásfok érdekében

    A megoldás

    A nagy hatásfok érdekében a parabolatükrös naperőművek tükreit folyamatosan kell állítani a Nap járásának megfelelően, a hőfelvevő csövek pontos fókuszálásával együtt. Mágneses kódolású BML útmérő rendszereink közvetlenül a forgó tengelyeken helyezkednek el és precíz pozícióérzékelést tesznek lehetővé.

    A jellegzetességek

    • közvetlen mérés
    • precíz pozícióérzékelés
    • referenciapontok meghatározása
    Precíz pozícióérzékelés parabolatükrös naperőműben a magasabb hatásfok érdekében
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Kaplan turbinák vezető- és futólapátjainak beállítása

    A járókerék optimális illesztése az átfolyó mennyiséghez

    A megoldás

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink segítségével a Kaplan turbinák vezető- és futólapátjai rugalmasan beállíthatók. A vezetőlapátok pontos állását egy BTL Profil szabályozza – aszerint, hogy hogyan kell beáramlania a víznek a turbinába. Ehhez BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőnket beépítik a tengelybe, így lehetséges a járókerék lapátjainak hozzáillesztése a különböző átfolyó mennyiségekhez.

    A jellegzetességek

    • feszültségkimaradás után nincs szükség referenciamenetre
    • robusztus és érintésmentes
    • magas védettségű
    • nyomásálló a hidraulikus hengerekbe való beépítéshez
    Kaplan turbinák vezető- és futólapátjainak beállítása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A pitch illesztése a szélerősséghez

    Nagy hatásfokú szélerőművek a szélviszonyokhoz való alkalmazkodásnak köszönhetően

    A megoldás

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinket kifejezetten szélerőművek hidraulikus hengereiben való alkalmazásra fejlesztettük ki. A szélerősség függvényében a pitchbeállítás végzi el a rotorlapátok szögének illesztését. Így maximalizálható érintés nélkül az áramtermelés és biztosítható a berendezés legmagasabb fokú biztonsága.

    A jellegzetességek

    • érintésmentes = karbantartásszegény
    • 600 barig nyomásálló
    • rezgés- és ütésálló a mostoha környezetben történő stabil alkalmazás érdekében
    Nagy hatásfokú szélerőművek a szélviszonyokhoz való alkalmazkodásnak köszönhetően
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.