Acélipar és kohászat
Acélipar és kohászat

Megbízható magas hőmérsékleten, bírja a rázkódást és a rezgéseket

Az acél gyártása a legnehezebb feltételek mellett, magas hőmérsékleten, rázkódás és rezgés közepette történik. Ehhez egyrészt biztonságos, a lehető legjobb minőségmenedzsmenttel rendelkező folyamatra, másrészt csúcsminőségű berendezésekre van szükség. Mi optimális, nemzetközi engedélyekkel rendelkező érzékelőrendszert kínálunk a hozzá való hálózati és csatlakozástechnikával együtt.

Alkalmazási példák

  • Görgők pozicionálása

    A tekercs precíz felcsévélése

    A megoldás

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink nagy pontossággal csévélik fel a fémszalagokat. A tekercs átmérőjétől függően úgy vezetik a nyomógörgőt, hogy optimális acélszalagtekercs alakuljon ki.

    A jellegzetességek

    • abszolút kimeneti jel
    • rendkívül pontos a precíz nyomógörgő-vezetés érdekében
    • az egyszerű vezetékezés érdekében IO-Link kivitel is elérhető
    Görgők pozicionálása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A hengerkaliber beállítása

    Nagy pontosság meleg- és hideghengerlésnél

    A megoldás

    IP69K védettségű BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőnk precíz munkavégzésről gondoskodik meleg- és hideghengerlésnél: A pozíciómérő rendszer nagy pontossággal tartja a beállított hengerkalibert. Abszolút tömítettséggel rendelkezik és nincs szüksége további védelemre a hengerállványok folyamatos vízhűtése mellett.

    A jellegzetességek

    • nagy pontosság a precíz munkavégzéshez
    • nemesacél ház nehéz körülmények közötti alkalmazáshoz
    • abszolút tömítettséggel rendelkezik folyamatos vízhűtés mellett is
    Meleg- és hideghengermű beállítása
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A lemezbuga-vezetés vezérlése

    A lemezbugák pontos pozicionálása a hengerműben

    A megoldás

    A hidraulikus hengerekbe épített BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink pontosan pozicionálják és vezetik a lemezbugákat. Ellenőrzik az oldalvezetők beállítását és kísérik a lemezbugákat a hengerállványon való áthaladásuk közben. A rendszer ezen kívül biztonságosan kompenzálja az alakítás során fellépő nagy erőket is.

    A jellegzetességek

    • Rapid Replacement Module (RRM) a gyors, a hidraulikus kör megszakítása nélküli cseréhez
    • rezgés- és ütésálló
    A lemezbugák pontos pozicionálása a hengerműben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Az öntőüst mozgásának felügyelete

    Megbízható és biztonságos öntési folyamat

    A megoldás

    Az acélöntés folyamata csak az öntőüst pontos mozgatásával vezérelhető pontosan, így érhető el, hogy állandóan a megfelelő mennyiségű acél kerüljön a folyamatos öntőműbe. BTL7 2-szeresen és 3-szorosan redundáns magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink abszolút pontosságot kínálnak a legnagyobb megbízhatóság mellett a megszakítás nélküli öntési folyamathoz.

    A jellegzetességek

    • redundancia az abszolút biztonságért
    • a legmagasabb fokú rendelkezésre állás az egy fejben elhelyezett teljesen független rendszerek révén
    • egyszerűen utólag felszerelhető, mivel kompatibilis a standard BTL-lel
    Az öntőüst mozgásának felügyelete
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A levegő- és gázadagolás szabályozása a nagyolvasztóban

    A szelepek és csappantyúk megbízható szabályozása a nagyolvasztóban

    A megoldás

    BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink a nagyolvasztó szelepeinek és csappantyúinak vezérlésével szabályozzák a be- és elvezetett levegőt a nagyolvasztóban. Ezen felül az elektronikus fejbe egy hőmérséklet-érzékelő van beépítve, amely pontosan méri a rendszer hőmérsékletét, és így javítja a berendezés biztonságát.

    A jellegzetességek

    • a pozíciómérő rendszerbe épített hőmérsékletmérés
    • robbanásvédett változatok
    • érintésmentes működési elv
    A levegő- és gázadagolás szabályozása a nagyolvasztóban
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • A kokszológépek mozgásainak vezérlése

    Megbízható vezérlés magas hőmérsékleten

    A megoldás

    Hidraulikus hengerekbe épített BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink számára nem jelent problémát a szélsőségesen magas hőmérséklet: A rendszer 100 °C-ig vezérli a kokszológépek minden mozgását. A robusztus, IP67-es védettségű fémház és a PTFE kábel akár 200 °C-ig terjedő hőmérsékleten is használhatóvá teszi a pozíciómérő rendszert.

    A jellegzetességek

    • ellenáll a magas hőmérsékletnek a kemencén való alkalmazáshoz
    • IP67-es védettségű fémház
    • különböző interfészek
    A kokszológépek mozgásainak vezérlése
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.