Fa- és cellulózipar
Fa- és cellulózipar

Hatékony famegmunkálás és papírfeldolgozás

A nyers deszkától a finom papírig – intelligens érzékelők és pozíciómérő rendszerek gondoskodnak a famegmunkáló és papírgyártó gépek nagyobb hatékonyságáról. Az érzékelőknek rendkívül megbízhatóan kell működniük annak ellenére, hogy az erdőgazdálkodásban és a fűrészüzemekben a legmostohább környezeti behatásoknak vannak kitéve. Innovatív érzékelőtechnológiánk robusztus, precíz, és gyors, automatizált folyamatokat tesz lehetővé.

Alkalmazási példák

  • Papírcsévélési folyamat vezérlése

    Hatékony csévélési folyamat a papírgyártásban

    A megoldás

    A legmodernebb hidraulika és pozíciómérési technika igen nagy gyártási sebességet tesz lehetővé a papírcsévélési folyamatban. A hidraulikus hengerben biztonságosan elhelyezve BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink mindig precízen jelzik a pozíciót.

    A jellegzetességek

    • különböző interfészek
    • magas kapcsolási frekvenciák lehetségesek
    A legmodernebb hidraulika és pozíciómérési technika vezérli a csévélési folyamatot a papírgyártásban
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Az anyagfelfuttató hidraulikus szabályozása

    Optimális eredmény a papírgyártásban

    A megoldás

    A papírgyártásban az anyagfelfuttató osztja el egyenletesen az anyagszuszpenziót a szitán. Hidraulikus komponensek szabályozzák a formátumtáblákat és az anyagfelfuttató alsó szélét. A hidraulikus hengerekben levő precíz pozíciómérő rendszereink nemesacél érzékelőfejüknek köszönhetően ebben az agresszív környezetben is megbízható minőséget biztosítanak.

    A jellegzetességek

    • agresszív környezetben történő használatra: nemesacél anyagú érzékelőfej
    • érzéketlen a rezgésekkel szemben
    • IP69K
    Az anyagfelfuttató hidraulikus szabályozása a papírgyártásban
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Hántolókés utánvezetése a furnérgyártásban

    Optimális eredmény a furnérgyártásban

    A megoldás

    A beépített magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkkel ellátott intelligens hengerek a kés állandó rányomását biztosítják. Pontosan szabályozzák annak pozícióját a fatörzsek hántolásánál a furnérgyártásban.

    A jellegzetességek

    • szabályozható
    • érzéketlen az ütésekkel szemben
    • IP67-es védettségű fémház – védelem a forgácsok és fűrészpor ellen
    Hántolókés utánvezetése a furnérgyártásban
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Fűrészlap-pozíció utánállítása

    Egyenkénti fűrészlap-beállítás a fa optimális kihasználásához

    A megoldás

    A famegmunkálás során hidraulikus hengerek vezérlik a fűrészlapokat és BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink jelzik vissza megbízhatóan és pontosan a pozíciót. Így minden fűrészlap pozíciója egyenként állítható, ami a vágási metszet különösen gyors váltását teszi lehetővé.

    A jellegzetességek

    • több helyzetjeladó lehetséges
    • rezgésálló
    Fűrészlap-pozíció beállítása a famegmunkálásban
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Fatörzsek pozicionálása függőleges szalagfűrészekben

    Nagy ismétlési pontosság függőleges szalagfűrészelésnél

    A megoldás

    Gyors és rugalmas: BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink biztosítják, hogy a fatörzs minden vágás után a kívánt deszkavastagsággal kerüljön utánvezetésre.

    A jellegzetességek

    • nyomásálló, beépíthető a hidraulikus hengerekbe
    • magas ismétlési pontosság
    • az elektronikus fej szükség esetén szervizelés formájában cserélhető
    Fatörzsek pozicionálása függőleges szalagfűrészben
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.

  • Hidraulikus hengerek felügyelete kérgező berendezéseknél

    A dugattyúállás precíz felügyelete különböző vastagságú fatörzsek megmunkálásánál

    A megoldás

    A különböző vastagságú fatörzsek kérgezöberendezésekbe való optimális bevezetéséhez hidraulikus hengerekbe épített rázkódásálló BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink használatosak. Megbízhatóan felügyelik az előtoló egység dugattyújának állását.

    A jellegzetességek

    • megbízható, magas védettségű
    • robusztus ház
    • közvetlen jelkiértékelés vagy kiértékelő egységekkel minden vezérlő- és szabályozórendszerhez
    Hidraulikus hengerek felügyelete kérgező berendezéseknél
    Megfelelő termékek keresése Letöltések

    Ipari csoport

    Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.