A minőségi szabványok hibaelkerülési ellenőrzésekkel való biztosítása
Tipikus gyenge pontok
Tipikus hibaforrást jelentenek a hiányzó vagy hibás munkadarabok, a festékek elégtelen értékelése, hiányos szerelési folyamat vagy a manuális adatbevitel és a gépek manuális beszabályozása.
További problémás helyek
A csavarmenetek gyakori gyártási problémákat jelentenek. A hiányzó vagy hiányos csavarmenetek csavaroknál, csapoknál és menetes furatoknál fordulnak elő.
Nagy problémát jelent még egy adott nyomatékhoz és a megfelelő csavar kiválasztása, illetve a csavarok meghúzási sorrendjének az eltalálása. Az elektronikus nyomatékszabályzás egy lépés ugyan a jó irányba, azonban nem képes a problémát megszüntetni. A nyomatékszerszám pozicionálása sikeresnek bizonyult.
Minden manuálisnak jelölt vagy feliratozott ponton is hiba léphet fel. Az ilyen hibákat egy egyszerű nyomonkövetési rendszerrel is ki lehet küszöbölni.
A megoldás
A hibák kiküszöbölésénél érvényes: Minden kézzel végzett gyártási lépés hibaforrás lehet. Ebbe minden szerelési folyamat és gépbeállítás beletartozik. Ezen a területen kiértékeléssel kell biztosítani, hogy a megfelelő minőségi szabvány (pl. a Total Quality Managements (TQM) szabványai) teljesüljenek. Minden szerelési folyamatnál általában legalább két hibaelkerülési ellenőrzés kell történjen.
A jellegzetességek
- A megfelelő minőségi szabványok hibaelkerülési ellenőrzésekkel való biztosítása
- egyszerű nyomon követhetőség a tipikus hibák kiküszöbölésére

Ebben az alkalmazásban az automatikus beültetés dőlése állítódik be és ellenőrződik optikai úton.