Biztonság a robbanásveszélyes területeken
Biztonság a robbanásveszélyes területeken

Biztonság a robbanásveszélyes területeken

A robbanásveszélyes területeken számos utasítás csak megbízható pozícióészlelés révén végezhető el. Ilyen például a hidraulikus vagy pneumatikus hengerek felügyelete, a hidraulikus vagy pneumatikus vezérlésű szelepek ellenőrzése, vagy a töltési szint mérése.

Balluff zónák/berendezéskategóriák
Zónák/berendezéskategóriák a 2014/34/EU (ATEX) EK-irányelvek szerint
Zónák/berendezéskategóriák a 2014/34/EU (ATEX) EK-irányelvek szerint

A Balluff a különféle Ex-zónákhoz érintésmentesen mérő magnetostrikciós pozíciómérő rendszereket és érzékelőket kínál különböző kivitelben. Tájékozódjon megoldásaink széles választékáról.

Alkalmazási példák

  • A pozíció biztos visszajelzése

    Számos alkalmazás követeli meg robbanásveszélyes területeken a pozíciómérő rendszerek használatát a pozíció megbízható visszajelzésére. Ilyenek például a szabályzó és zárószerelvények az olaj- és gázkitermelésben, a finomítóknál, valamint a petrolkémiai berendezésekben.

    A Balluff kínálatában a 0. és 1. Ex-zónákhoz különféle rúd alakú magnetostrikciós pozíciómérő érzékelők találhatók. Ezek nyomásálló tokozású kivitelben többféle teljesítmény profillal is elérhetők, pl. a gáz vagy por miatt veszélyes területekre. A 2. Ex-zónában használható változatokat is kínálunk, melyek robbanásveszélyes környezetekben is használhatók.

    Magnetostrikciós pozíciómérő rendszereink háza robusztus és nyomásálló tokozású. A BTL J-DEXC változat esetén az elektronikai modul egyszerűen és gyorsan cserélhető. Ezáltal a magas megbízhatóság és egyszerű szervizelés alapján minden változat megfelel az olaj- és gázipar igényeinek.

    Jellemzők

    • IECEx, ATEX, NEC és számos egyéb nemzetközi tanúsítvány
    • Tanúsítványok a 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), valamint a 20 (1D), 21 (2D) és 22 (3D) zónákhoz
    • mérési tartomány 7620 mm-ig
    • abszolút kimeneti jel akár 5 µm-es felbontásig
    • 600 barig nyomásálló
    • számos interfésszel kapható
    • rövid háza révén helytakarékos
    • gyors üzembe helyezés a jelgörbe beállításával
    A pozíció biztos visszajelzése magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel

  • Megbízható pozícióérzékelés

    A Balluff kínálatában megtalálható a robbanásveszélyes területeken való pozicionálásra és objektumfelismerésre szolgáló a induktív érzékelők széles választéka. Emellett a hidraulikus hengerek véghelyzetének ellenőrzésére vagy a szeleppozíciók felügyeletére nagy sávszélességű, magasnyomású érzékelők széles kínálatából választhat. A ház- és menetméretek széles választéka révén szinte minden beépítési feltételhez megfelelnek.

    Az érzékelők némelyike olyan területeken alkalmazható, ahol robbanásveszélyes atmoszféra állandóan vagy igen gyakran jelentkezik. Ez különleges biztonsági elemekkel ellátott érzékelőket tesz szükségessé. Ezeken a helyeken általában gyújtószikramentes érzékelőket használnak, melyek a leválasztó kapcsoló erősítőkkel együtt biztonságos egységet alkotnak, a Balluff kínálatában azonban találhatók kompakt változatok is, melyekhez nincs szükség külön leválasztó kapcsoló erősítőre, mégis a szükséges biztonságot nyújtják.

    Olyan környezetekhez, ahol alkalomszerűen vagy nagyon ritkán lép fel robbanásveszély, különböző hőmérsékleti tartományokhoz való, valamint teljesen fémből készült változatokat kínálunk, melyek optimális megoldást nyújtanak az egyéni igényekre.

    Jellemzők

    • Tanúsítványok a 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), valamint a 20 (1D), 21 (2D) és 22 (3D) zónákhoz
    • 500 barig nyomásálló
    • 100 °C-ig hőálló
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • érzéketlen a szennyezésre
    • rövidzárlat ellen biztosított
    • a szokványos érzékelőházak széles portfóliója
    • biztonságos egység a rendelkezésre álló leválasztó kapcsoló erősítők és kábelváltozatok révén
    • 0 és 20 zónákban alkalmazható változatok leválasztó kapcsoló erősítő nélkül
    Megbízható pozícióérzékelés induktív érzékelőkkel

  • A dugattyúk helyzetének megbízható érzékelése

    Mágnesestér-érzékelőink különböző kivitelekben kaphatók olyan környezetekben való felhasználáshoz, ahol folyamatosan, gyakran vagy hosszú időn át robbanásveszélyes porok, gázok vagy gőzök találhatók – röviden: a 0/20 Ex-zónákhoz.

    Ezek az érzékelők egyszerűen felszerelhetők. Felülről ráilleszthetők a T-hornyokra, vagy pedig megfelelő tartóidommal kerek és dugattyúrudas hengerekre is felhelyezhetők.

    A testre szabható kábel segítségével minden érzékelőt gyorsan és kényelmesen a megfelelő leválasztó kapcsoló erősítőhöz csatlakoztathat az Ex-zónán kívül. A kábel stabilan az érzékelőbe van öntve, ami garantálja az egység biztonságát. A relékimenettel ellátott erősítő a robbanásveszélyes és a biztonságos területről érkező elektromos jelek közti csatolófelületként szolgál. A Balluff a leválasztó kapcsoló erősítőt szintén biztosítja – megbízható minőség egyetlen kézből.

    Jellemzők

    • Tanúsítványok a 0 (1G) és 20 (1D) zónákhoz
    • felülről gyorsan és egyszerűen a T-horonyba helyezhető, szorító rögzítéssel
    • Érzékelő, tartóidom, valamint leválasztó kapcsoló erősítő egy kézből
    A dugattyúk helyzetének megbízható érzékelése mágnesestér-érzékelőkkel