A Balluff Global érzékelői
A Balluff Global érzékelői

Világszerte elismert szabvány a tárgyak felismerésére

A Balluff a pozicionáló érzékelők változatos területén a nagy teljesítményű és az iparban kipróbált érzékelők széles spektrumát kínálja. Global érzékelőink kipróbált teljes terméksora a szabványosított alkalmazásokban való széles körű használatra van kialakítva.

Az érzékelők megfelelnek a globális szabványoknak és világszerte széles körűen használatban vannak. A Global érzékelők közé a hengeres horonyhoz induktív, optoelektronikus, kapacitív és mágneses érzékelők tartoznak, valamint a megfelelő tartozékokat is biztosítjuk.

A gyártósor megfelel a szokványos formáknak, és a különféle technológiákkal szinte határtalan rugalmasságot biztosít, így az érzékelők számos alkalmazási területen bevethetők.

Global érzékelőink alapos vizsgálaton mentek keresztül, és többek között CE- és cULus-tanúsítvánnyal is rendelkeznek. Az érzékelők spektruma a legjobb áron kínál minőséget, melyek akár nagy darabszámban is a legrövidebb idő alatt szállíthatók.

A Global érzékelők megbízható teljes terméksora

  • Optoelektronikus Global érzékelők standard alkalmazásokhoz

    Precíz tárgyfelismerés, -érzékelés és -pozicionálás akár nagy távolságokról is

    Univerzálisan használható optoelektronikus Global érzékelőink garantálják a tárgyak megbízható felismerését, és széles termékkínálattal, a különféle hatásmódok, formák és méretek széles választékával állnak rendelkezésre.

    Az érzékelők a különféle házformák (pl. henger, hasáb) mellett látható vörös fényű, nem látható infravörös fényű vagy nagy teljesítményű lézerfénnyel is választhatók.

    Minden optoelektronikus Balluff érzékelő egyszerűen és gyorsan beépíthető, valamint könnyen kezelhető. A kiváló minőségű technológia ráadásul vonzó ár-érték aránnyal is rendelkezik.

    A jellegzetességek

    • reflexiós fényérzékelők akár 900 mm-es hatótávolsággal
    • reflexiós fénysorompók akár 16 m-es hatótávolsággal
    • egyutas fénysorompók akár 60 m-es hatótávolsággal
    Optoelektronikus Global érzékelők

    a csomag felülettől független felismerése reflexiós fénysorompóval

  • Induktív Global érzékelők tárgyfelismerésre fémes területen

    Világszerte kipróbált vezérlési, pozicionálási és ellenőrzési megoldások

    A fémes területen tárgyfelismerésre használt induktív Global érzékelőink robusztusak és megbízhatóak. A több mint 500 modellből álló széles kínálatuk minden alkalmazáshoz a megfelelő induktív érzékelőt kínálja.

    A világszerte alkalmazott technológia optimális ár-érték aránnyal rendelkezik, ráadásul érzékelőink nagy darabszámban is a legrövidebb idő alatt szállíthatók.

    A jellegzetességek

    • hengeres érzékelők, Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 és 40 × 40 mm-es hasáb alakú formában
    • szorosan és lazán illeszkedő verziók
    • szűk hatótávolsággal max. 15 mm-ig
    • nem szűk hatótávolsággal max. 30 mm-ig
    • dugós csatlakozó vagy kábelcsatlakozó
    Induktív Global érzékelők

  • Kapacitív Global érzékelők tárgyak és töltési szint észlelésére

    Precizitás magas EMV-védelemmel

    A Balluff tárgyak és töltési szint felismerésére szánt kapacitív Global érzékelői épp olyan precízek, mint gazdaságosak. A terméksor már sokszorosan bizonyított, és nagy választékkal áll rendelkezésre.

    A kiváló minőségű technológia és az optimális EMV-védelem kiváló ár-érték aránnyal és az elektromágneses zavarokkal szembeni érzéketlenséggel párosul.

    A jellegzetességek

    • A sorozat M12-, M18-, M30- és hasáb alakú változatokból áll, kábeles kivitellel vagy M12-es dugóval
    • szűk hatótávolsággal max. 20 mm-ig
    • nem szűk hatótávolsággal max. 25 mm-ig
    • PNP- és NPN-kivitel nyitással vagy zárással
    • üzemi feszültség kijelző
    • Kimeneti funkciókijelző
    • műanyag és rozsdamentes acél házzal is kapható
    Kapacitív Global érzékelők

    Kapacitív Global érzékelők tárgyérzékelésre

  • Mágneses Global hengerérzékelők pneumatikus hengerekhez

    Tökéletes rögzülés a hengeres horonyban

    A Balluff kompakt mágneses Global hengeres érzékelői pontosan a különböző hengeres hornyok alakjához vannak igazítva, emiatt optimálisan rögzülnek. Nem csupán szorosan illeszkednek az adott horonyba, de tökéletesen illeszkedő alakjuk miatt teljesen bele is illenek.

    A jellegzetességek

    • szinte minden szokványos horonyba (pl. C- vagy T-horony) illeszkedik
    • a kábel- és dugóváltozatok széles választéka
    • V-Twin® – egy dugó két érzékelőhöz
    Mágneses Global hengerérzékelők

    Minden sűrített levegős henger állásának érintés- és kopásmentes érzékelése