Milyen indokok szólnak az IO-Link mellett?
A problémamentes kommunikáció az érzékelőtől egészen az internetig alapvető fontosságú a gyors, rugalmas és hatékony gyártás és az Ipar 4.0 (negyedik ipari forradalom) programhoz szükséges összefüggőség érdekében. Ezzel egyidejűleg a növekvő adatmennyiséggel is meg kell birkózni. Ez információkat elérhetővé tevő összetevőket igényel, és olyan infrastruktúrát, mely minden szinten át képes adatot továbbítani.
Az IO-Link univerzálisan használható
Az interfész a vezérléstől az automatizálás legalacsonyabb szintjéig kommunikál, és csatlakoztatható szinte minden terepi busz rendszerhez. Ehhez csak egy szabványos vezeték és M5, M8 vagy M12 csatlakozódugós szabványos csatlakozó szükséges. Továbbá az érzékelők az IO-Linken keresztül közvetlenül beszerelhetők az aktív helyen, ahol a folyamattechnológia szempontjából optimálisan vannak elhelyezve.
Az IO-Link egy intelligens alaptechnológia
A szabvány lehetővé teszi a folyamat- és szervizadatok, valamint az események cseréjét. Ugyanakkor az IO-Link lehetőséget nyújt a paraméteradatok közvetlen lementésére az IO-Link masterbe. Ennek az az előnye, hogy a lementett információk készülékcsere esetén automatikusan átvételre kerülnek. A paraméteradatok így egyszerűen felhasználhatók egy új, azonos cserekészülékhez. Ez időt takarít meg, és csökkenti a hibákat.
Az IO-Link egyszerű
Az IO-Link egyszerűvé teszi az új eszközök telepítését és cseréjét, és hibamentes adatátvitelt garantál. Mindegyik eszköz IODD-vel (IO Device Description) rendelkezik. Ott információk vannak lementve a gyártóval, a cikkszámmal vagy a funkcióval kapcsolatban, és ezek egyértelműen kiolvashatók. Az egyértelmű hozzárendelés egyszerű paraméterezést, hibaanalízist és folyamat-ellenőrzést tesz lehetővé, amely helytől függetlenül mobil terminálokról is történhet. Az érzékelők hozzáférhetősége az IO-Link révén már nem játszik szerepet, mivel a lényeges információk a vezérlésben központi helyen vannak lementve és lehívhatók.