Megoldások a töltési szint észlelésére
Megoldások a töltési szint észlelésére

Az egyedi követelmények egyedi megoldásokat igényelnek

Legyen szó joghurtról, sörről vagy tablettáról: a különféle anyagok töltési szintjének érzékelése alapvető feladat a gyógyszer- és élelmiszeriparban, valamint az italgyártásban. A közegtől vagy a tartálytól függően különféle követelmények állhatnak fenn a rendszerekkel és az érzékelőkkel szemben. Használja a Balluff komponenseit: sokoldalú megoldásaink az egyedi igényeihez maximálisan hozzáigazítva is összeállíthatók.

Az érzékelőink minden igényt kielégítenek. Szeretné a töltési szintet folyamatosan felügyelni, hogy minden pillanatban pontos ismerettel rendelkezzen az aktuális töltési szintről? Nem probléma. Vagy csak azt kell felismerni, hogy a töltési szint elérte-e a maximális vagy minimális szintet? Érzékelőink erre az úgynevezett határhelyzeti mérésre is képesek. Bármire legyen is szüksége, mi mindig megfelelő megoldást biztosítunk.

Határhelyzeti mérés

A határhelyzeti mérésekre a tartály típusától és anyagától függően különféle lehetőségek vannak. Átlátszó tartályok esetén a töltési szint kívülről felismerhető. Ez érintésmentesen elvégezhető nem átlátszó, nem fémes tartályoknál vagy pedig a közeggel érintkezve, a tartályon belül is. Ilyen célra mind kapacitív, mind optoelektronikus érzékelőink használhatók.

Alkalmazási példák a határhelyzeti mérésre

  • Szint érzékelés átlátszó tartályban, villás fénysorompóval

     

    Villás fénysorompóink az átlátszó tartályok falán keresztül a tiszta, a színes és a zavaros folyadékok szintjének mérésére is képesek. Az érzékelők infravörös fénysugara minden olyan folyadékot észlel, amelyben a víz részaránya több mint 15 százalék. A vékony lerakódásokra érzéketlen. Ezáltal a villás fénysorompó a határhelyzeteket kis átmérőjű (≤ 6 mm), finom, átlátszó tömlőkben is felismeri.

    A jellemzők

    • 30 mm és 80 mm villaszélesség
    • Csatlakozás: 3 pólusú M8-as dugós csatlakozó
    • IP67-es védettség
    • NPN vagy PNP kapcsolási kimenet (nyitás és zárás mindegyiknél átváltható)

     

     

     

    Villás fénysorompók folyadékok felismeréséhez - alkalmazások

  • Töttségi szint mérése kívülről, kapacitív érzékelővel

     

    Kapacitív töltésiszint-érzékelőink számára nem jelent problémát a tartályok, csövek és konténerek töltési szintjeinek érzékelése a nem fémes tartályfalon keresztül. Az érzékelők érintésmentesen és a közeggel való közvetlen érintkezés nélkül érzékelik a folyadék és az ömlesztett áruk töltési szintjét és ezáltal megbízható működést kínálnak. Tökéletesen illeszkednek a különféle alkalmazásokhoz, mivel számos eltérő változatban kaphatók: vannak például különösen kompakt, lapos henger, kocka vagy korong alakú, illetve nyomásálló kivitelek különböző csatlakozódugó- és kábelváltozatokkal.
    További előny: A Balluff szabadalmaztatott Smart Level technológiát alkalmazó kapacitív érzékelők bármely típusú nedvességet, habot és lerakódásokat megbízhatóan érzékelnek – akár 10 mm-es vastagságú üveg- vagy műanyag falon keresztül is. Emiatt a töltési szint vezetőképes közegekben végzett mérésére az érzékelőink üzembiztos működést garantálnak.

     

     

A töltöttségi szint folyamatos észlelése

A töltöttségi szint folyamatos észlelésére különféle technológiák léteznek, melyek az adott alkalmazástól és feladattól függően kiválaszthatók.

Alkalmazási példák a töltöttségi szint folyamatos észlelésére

  • A kapacitív érzékelőfej nagy tartományban érzékel

     

    Az öntapadó kapacitív érzékelőfej tökéletesen megfelelő a töltési szint tartályok vagy csövek falán keresztüli folyamatos, érintés nélküli érzékelésére nagy érzékelési tartománnyal. Az érzékelőfej rugalmas és egyedileg a kívánt hosszra vágható. Az érzékelő öntapadó felülete révén kiegészítő tartozékok nélkül, egyszerűen felhelyezhető a tartály falára. A különállóan kapható erősítővel lehetőség nyílik a töltési szint analóg vagy IO-Link kapcsolaton keresztüli folyamatos érzékelésére. Ezáltal a minimális és a maximális érték túllépése már egyetlen érzékelővel is felismerhető. Ezzel egy időben az érzékelővel a töltési szint a teljes tartományban lemérhető.

    Jellemzők

    • Folyamatos mérés
    • Közeggel nem érintkezik
    • Egyedi méretre vágható (min. 108 mm)
    • Nagy érzékelési tartomány (akár 850 mm-ig)
    • Rugalmas érzékelőfelület
    • Sokoldalú beállítási lehetőség az analóg Komfort, illetve az IO-Link erősítőn keresztül

     

     

     

  • Ultrahangos érzékelők – vegyi ellenállás, túlnyomás álló

     

    A Balluff BUS M30E2 ultrahangos érzékelők vegyileg ellenállóak és a töltési szinteket precízen, érintésmentes mérik. Mindezt akár 6 bar túlnyomással rendelkező tartályban is. A tartályba történő nyomástömör beépítés egyszerűen, egy 1"-es menetes karimával történik. További előny: A kapcsoló- és analóg kimeneteket kombinálva a töltési szint mérése és a túltöltés elleni védelem egyszerre valósítható meg.

    A jellemzők

    • PTFE védőmembrán az agresszív anyagokkal szemben
    • Érintés nélküli mérés
    • 1,3 m üzemi érzékelési távolság, 5 m érzékelési határtávolság
    • A szoftveres szűrőnek köszönhetően felültöltött vagy keverőművel rendelkező tartályon is használható
    • Kiváló minőségű, rozsdamentes acél ház élelmiszeripari felhasználáshoz
    • G1 folyamatcsatlakozó
    • Kapcsolási és analóg kimenet egyetlen érzékelőben vagy 2 PNP-kapcsolási kimenettel rendelkező változat
    • a digitális kijelzőn keresztül egyszerűen beállítható
    • IP67-es védettség

     

     

     

  • Magnetostrikcíós töltési szint mérés nem mágneses tartályokban

     

    A töltési szint érintésmentes ellenőrzéséhez nem mágneses anyagokból (üveg, rozsdamentes acél, műanyag stb.) álló tartályoknál rúd formájú BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőket használnak. A tartály falvastagsága a 8 mm-t is elérheti. A tartályon belül a töltöttségi szintet az úszóba integrált mágnesgyűrű jelzi. A tartályon kívül elhelyezkedő mérőrendszer felismeri az úszó helyzetét, és ezt jelként elküldi kiértékelésre. Így a töltési magasságok néhány mm és 6 m között megbízhatóan érzékelésre kerülnek.

    A jellemzők

    • Érintésmentes szintmérés
    • Utólag is felszerelhető
    • Robbanásveszélyes területeken is alkalmazható: ATEX-engedéllyel rendelkező kivitelben is kapható
    • Sokféle csatlakozó
    • Egyszerűen felszerelhető áthidaló mérőcsövekre a töltési szint folyamatos érzékeléséhez

     

     

     

  • BTL szintérzékelő a legszigorúbb higiéniai szabványokhoz

     

    A BTL-SF töltési szint érzékelők számára az élelmiszeripar szigorú előírásai sem jelentenek problémát. Az olyan alkalmazásoknál, ahol a legszigorúbb nemzetközi higiéniai szabványoknak kell megfelelni, ezek az érzékelőink sokszorosan kifizetődnek. Ez lehetővé teszi a berendezések forgalmazását az egész világon. A töltési szint érzékelő precízen, a mikrométeres tartományban mér, így a töltési szintnél igen nagy pontosságot biztosít.

    A jellemzők

    • Nemzetközileg tanúsított minőség (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
    • A 100%-os rozsdamentes acélnak köszönhetően megfelel a higiénés szabványoknak és hosszú élettartamú
    • Beállításmentesen szerelhető
    • Rugalmas beépítés a szabványosított interfészek révén
    • Minden folyékony közeggel szemben semleges, habbal szemben ellenálló
    • CIP (Clean in Place): beépítve könnyen tisztítható
    • SIP (Sterilisation in Place): akár 130 °C-os folyamati hőmérsékletig
    • Növekvő és csökkenő kimeneti jel is elérhető

     

     

     

  • Töltési szint érzékelése hidrosztatikus nyomásérzékelővel

     

    A tárolótartályokon belüli töltési szint folyamatos mérésére a hidrosztatikus nyomásérzékelőink jelentik a legjobb megoldást. Gyorsan és pontosan mérnek, egyszerűen felszerelhetők, és akár higiéniai követelmények esetén is használhatók. A hidrosztatikus nyomást éppolyan megbízhatóan felügyelik akkor is, ha az érzékelőt a tartálytól csekély távolságra helyezi el.

    A jellemzők

    • Rozsdamentes acél ház, IP69K szerint, FDA-konform
    • IO-Link interfésszel is kapható
    • Higiéniailag megfelelő folyamatcsatlakozó
    • 50 mbar-tól induló nyomástartomány
    • Nagyfokú linearitás

     

     

     

    Tárolótartályok töltési szintjének érzékelése hidrosztatikus nyomásérzékelőinkkel