Miniatűr érzékelők nagy feladatokhoz
Miniatűr érzékelők nagy feladatokhoz

Extra kis beépítési méret szűk viszonyokhoz

Az ipari automatizálás a modulok fokozódó miniatürizálását igényli.Ez pedig kis méretű, könnyű és stabilan működő érzékelőket kíván meg. A Balluff miniatűr érzékelői megfelelnek ezeknek a követelményeknek.

A Mini beépítési forma a maximális teljesítménnyel nagy kialakítási szabadságot biztosít és számos alkalmazást lehetővé tesz. Az Ön számára ez fokozott rugalmasságot jelent.

A Balluff Mini érzékelők minden működési feladathoz elérhetőek: induktív, optoelektronikus, mágneses, kapacitív, valamint ultrahangos. Valamennyi érzékelési technológiánál kompakt induktív csatolók, helytakarékos Feldbus-modulok és RFID-egységek állnak rendelkezésre Mini kivitelben.

Termékkínálatunkban megtalálhatók a Mini-érzékelők és a kompakt csatlakozástechnika. Mindkettő tökéletesen illeszkedik a gyártás automatizálásába. Így például a robotoknál, a gyártósorokban és az anyagmogatásnál a kis súly, a gyors ütemidők kiemelt előfeltétele. Emellett a kompakt forma miatti helytakarékosság egy sűrű beépítésű géptérben a mozgatási feldatok számára több helyet biztosít.

A Balluff Mini érzékelői magas pontossággal rendelkeznek, és nagy megbízhatósággal működnek.

Kompakt és nagy teljesítményű Mini érzékelők

  • Induktív mini érzékelők

    Nagy teljesítmény és kompakt forma mostoha környezetben való tárgyérzékeléshez

    Az induktív Mini érzékelők mostoha környezetben és szűk terekben is garantálják a pontos tárgyérzékelést. Az integrált elektronikának köszönhetően külső erősítőre nincs szükség.

    Könnyű, csupán 0,7 g súly az extrém gyorsulásokkal járó feladatokhoz is megfelelő. A Pick-and-Place működés ezáltal egyszerűen megvalósítható.

    A Balluff induktív Mini érzékelői egyszerűen telepíthetők és szűk modulokba is tökéletesen integrálhatók. Így a segítségükkel már ott is le lehet kérdezni a helyzetet, ahol korábban nem volt hely az érzékelő számára. Ezáltal a modulok mérete még tovább csökkenthető.

    Miniatürizálás és keskeny beépítési forma

    A Balluff Mini érzékelői különösen kis átmérőkkel rendelkeznek: 3 mm, 4 mm és 5 mm. Kompakt Mini érzékelőink a csupán 6 mm hosszú házukkal a piacon elérhető legrövidebb induktív érzékelők.

    A jellegzetességek

    • A helyzet lekérdezése mostoha környezetben, a legszűkebb terekben
    • A piacon elérhető legkompaktabb Mini érzékelők: teljes körűen integrálhatóak
    • Csekély súlya révén extrém gyorsulásokhoz is megfelelő
    • Páratlanul keskeny és egyedülállóan rövid
    • Optimális ár-érték arány
    Induktív mini érzékelők - termékek
    Induktív mini érzékelők - alkalmazások

    Az induktív mini érzékelők extrém gyorsulásokat tesznek lehetővé a Pick-and-Place alkalmazásoknál.

  • Optoelektronikus Mini érzékelők

    Kis alkatrészek precíz felismerése akár 3 méteres távolságból

    A Balluff optoelektronikus Mini érzékelői jelentik a legjobb választást, ha kis alkatrészeket kevés rendelkezésre álló hellyel kell precízen felismerni, és emellett a nagy hatótávolság is szempont. Ezek az érzékelők a milliméternél kisebb távolságoktól akár 3 méterig is megbízhatóan működnek.

    A változatok sokfélesége minden alkalmazást lefed és nagy tervezési szabadságot biztosít.

    A folyamatok pontosságáról a kiforrott lézeres, a homogén vörös fényű vagy az innovatív pinpoint-technológia gondoskodik. A tárgyreflexiós érzékelő háttérkitakarással megbízhatóan kiszűri a zavaró behatásokat.

    Az optoelektronikus Mini érzékelők emellett különösen egyszerűen kezelhetők.

    A jellegzetességek

    • Nagy hatótávolság: 3 m-ig
    • Sokfelé változat
    • Magas folyamati pontosság
    • Egyszerű kezelés
    Optoelektronikus Mini érzékelők

    Kis alkatrészek precíz felismerése távolról.

  • Kapacitív Mini érzékelők

    Minden anyag észlelése függetlenül a külső behatásoktól és a tárgy jellemzőitől

    A kapacitív Mini érzékelők jelentik az optimális választást olyan környezetekben való érzékelésnél, ahol az eredményre por, tükröződés, valamint a tárgy jellemzője és színe is kihatással lehet.

    Különösen precízen ellenőrizheti a rakás magasságát, valamint észlelhet szilárd testeket és folyadékokat is. Akár 4 mm vastag falú üveg vagy műanyag tartályon keresztül is, vagy pedig közvetlen érintkezéssel.

    Az érzékelők finombeállítása könnyű a különálló érzékelőerősítővel.

    Teflon® aktív felületének köszönhetően különösen ellenálló. Robusztus rozsdamentes acél ház révén akár nagyobb igénybevétel esetén is bevethető.

    Lapos korong formája miatt különösen kevés helyet igényel és nagy kapcsolási távolságot tesz lehetővé.

    A jellegzetességek

    • Nagyobb kapcsolási távolság
    • Nagyobb igénybevételhez: robusztus rozsdamentes acél ház
    • Nagyobb ellenállúság a Teflon® aktív felületnek köszönhetően
    • Minden anyaghoz használható
    • Egyszerűen finomhangolható a különálló érzékelő erősítő révén
    • Precíz mérés akár 4 mm falvastagságú tartályokon át vagy közvetlen érintkezéssel
    Kapacitív Mini érzékelők

    A kapacitív Mini érzékelők a tárgyakat a portól, tükröződéstől, színtől és jellemzőtől függően ellenőrzik.

  • Mágneses Mini hengerérzékelők

    Sűrített levegős hengerek állásának érintés - és kopásmentes érzékelése

    A Balluff optimális megoldásokat kínál a dugattyú helyzetének biztos és kopásmentes érzékelésére rövid lökettávú. Mini hengerérzékelőink különösen rövidek és a legkisebbek közé tartoznak a piacon. Nagy pontosságú kapcsolási ponttal rendelkeznek, mellyel az érzékelő maximális precizitást garantál rövid löket esetén is.

    A mágneses Mini hengerérzékelők javítják a működés biztonságát és ezáltal fokozzák a gép rendelkezésre állását. Az univerzális beépíthetőség csupán néhány típussal megoldott.

    C- és T-hornyokhoz speciális kivitelek állnak rendelkezésre, melyek felülről is beilleszthetőek.

    Jellegzetességek

    • Sűrített levegős hengerek állásának érintés- és kopásmentes érzékelése
    • Már néhány típus is univerzális beépíthetőséget tesz lehetővé
    • Működési biztonság növelése és a gép nagyobb rendelkezésre állása
    • Speciális, felülről is beépíthető kivitelek C- és T-hornyokhoz
    Mágneses Mini hengerérzékelők

    A Mini hengerérzékelők javítják a működés biztonságát és ezáltal fokozzák a gép rendelkezésre állását.

  • Ultrahangos érzékelők

    Távolságmérésre és pozíciómeghatározásra univerzálisan alkalmazhatók

    A hasáb alakú kis méretű ultrahangos érzékelőink különösen nagy felbontással rendelkeznek és ezáltal kiemelkedő pontosságot biztosítanak.

    A bonyolultabb mérési feladatok esetén a BUS R06K1..02/007 és a BUS R06K1..02/015 érzékelők ultrahangvezető feltéttel láthatók el. Ez lehetővé teszi a mérést 5 mm alatti átmérőjű furatok és nyílások esetén is.

    A BUS R06K1..02/015 érzékelő rövid reakció idővel és lenyűgözően magas , 125 Hz-es kapcsolási frekvenciával rendelkezik. Ezáltal tökéletes megoldás arra, hogy a gyors folyamatokat nagy biztonsággal felismerje.

    Ultrahangos érzékelőinkkel akár 10 érzékelő szűk terekben való egyidejű üzemeltetése is megoldható. Ez a termékcsalád ugyanis szinkronizáló bemenettel rendelkezik. Az érzékelők kapcsolási vagy analóg áram-feszültségkimenettel rendelkezhetnek és 5 letapogatási távolsággal érhetők el, így sokoldalúságuk révén szinte korlátlanul használhatók.

    Jellegzetességek

    • Nagy felbontás, magas pontosság
    • 20 mm és 1 m közötti mérési tartomány
    • Szűk térben akár 10 érzékelőnek az egyidejű üzemeltetése is megoldható a szinkronizáló bemenettel
    • 5 érzékelési távolság
    • Szinte korlátlan felhasználási lehetőség
    Ultrahangos Mini érzékelők

    Az ultrahangos Mini érzékelők gyorsan és pontosan mérik a tárgy távolságát vagy érzékelik annak helyzetét.

  • Mágneskódolású útmérő rendszer

    Nagy pontosságú abszolút mérőrendszer rövid lökettávokhoz

    A pontatlanság és az illesztési bizonytalanságok negatív hatással vannak a gyártás minőségére.

    A megoldást a céltárgyat közvetlenül mérő rendszerek jelentik.

    Ez esetben a helyzet mérése közvetlenül a megvezetésen lévő mágnesszalag és a befogón lévő érzékelőfejjel történik.

     

    A Balluff BML-S1H mágnesszalagos útmérő rendszer gyors dinamikus mozgások esetén is nagy pontossággal képes mérni az abszolút pozíciót. Emellett érintés- és kopásmentesen dolgozik. Nem befolyásolják az olyan külső körülmények, mint a szennyeződés vagy a hőmérséklet.

    A kis méretű érzékelőfej révén a rendszer ideális lineáris megvezetésekhez, Pick-and-Place alkalmazásokhoz, meghajtás visszajelzésekhez és vibrációs hegesztéshez.

    Jellegzetességek

    • Nagy rendszerpontosság és felbontás
    • A mágnesszalaghoz viszonyítva hosszanti és keresztirányú vátozat is választható
    • Kisméretű robusztus fémház
    • Kopásmentes érintés nélküli működés
    • Kis méretű érzékelőfej
    Mágneskódolású út- és szögmérő rendszer

    A Balluff BML-S1H mágnesszalagos útmérő rendszer gyors dinamikus Pick-and Place mozgások esetén is nagy pontossággal képes mérni a pozíciót.

  • Ipari RFID a szállítórendszerekhez

    A kisméretű kódhordozók magas adatbiztonsággal

    A szállítórendszerekhez a BIS M RFID rendszer alkalmazása ajánlott. A komponense kompakt kivitele mellett magas adatbiztonságot garantálnak. Egyszerűen telepíthető, és a kódhordozók egyes típusai fémbe sűllyeszve is beépíthetőek.

    A beépítés során nagy rugalmasságot biztosít kompakt "L" alakú, kis méretű gomb és rúd kialakítású adathordozók. A különálló antenna és vezérlőegység kis helyek esetén is alkalmazható.

    Jellegzetességek

    • Kompakt adathordozók
    • Páratlanul kis méretű antennaformák a helytakarékos alkalmazásokhoz
    • gyors adatkommunikáció, magas adatbiztonság
    • nagyfokú rugalmasság
    Kompakt összetevők a szállítórendszerekhez

    Az ipari RFID alkatrészek nagy adatbiztonságot és egyszerű telepíthetőséget biztosítanak a szállítórendszerekben.

  • Terepi Busz-elosztó és érzékelő gyűjtő hubok

    Az IO-Link rendszer gyors és egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé

    A Mini érzékelők mellett a keskeny kompakt modulok gyors és biztonségos csatlakozástechnikát biztosítanak. Ugyanis csak ily módon lehet a Mini érzékelők alkalmazási szabadságát és rugalmasságát valóban kihasználni.

    A Balluff hatékony és kedvező árú megoldásokat kínál IO-Link kivitelű Mini-Master egységek, helytakarékos elosztók és kis szelepblokk vezérlők formájában.

    Az egyszerű, árnyékolatlan és kedvező árú szabványos vezetékekkel ugyanis a Mini érzékelők gyorsan és helytakarékosan csatlakoztathatóak. Az IO-Link rendszer révén a Mini érzékelők különösen gyorsan és biztonságosan paraméterezhetők a vezérlés segítségével.

    A folyamatos diagnosztika garantálja berendezései biztonságos üzemeltetését, lehetővé teszi a megelőző karbantartások betervezését.

    Jellegzetességek

    • Hatékony és kedvező árú
    • Csökkentett telepítési, ellenőrzési és hardverköltségek
    • Gyors és helytakarékos telepíthetőség
    • Gyors és biztonságos paraméterezés a vezérlésből
    • Biztonságos üzemeltetés és folyamatos diagnosztika
    Helytakarékos Mini-Master

    A Terepibusz-elosztó és az IO-Link redszerű érzékelő hubok csökkentik a telepítési, ellenőrzési éshardverköltségeket.

  • Kompakt induktív csatolók

    IO-Link induktív csatoló a gyors érintésmentes csatlakozáshoz

    A Balluff kompakt 40x40mm-es házba épített induktív IO-Link csatolói ideális megoldások a robotikában. A csatolók magukban egyesítik a nagy beépítési rugalmasságot, az érintésmentes jelátvitelt és kopásmentességet.

    Az induktív csatolók az elektromos érintő kontaktusok használat feleslegessé teszik, mivel ezek érintés nélkül továbbítják a jeleket.

    A kompakt kivitelű induktív csatolók telepítése, az IO-Link interfész révén rendkívül egyszerű. Ugyanis az IO-Link rendszer vezetékezése gyorsan kiépíthető.

    Jellegzetességek

    • Érintésmentes, abszolút biztonságos jelátvitel
    • Kopásmentes, karbantartásmentes
    • Az IO-Link-interfész révén könnyen telepíthető
    • Kompakt házforma,flexibilis beépíthetőséggel
    • Egyszerű beépítés az IO-Link-interfész révén
    Kompakt induktív csatolók

    Az induktív IO-Link csatolók, a flexibilis beépíthetőség és a kopásmentesség mellett, nagy rugalmasságot biztosítanak a robotika számára.