Easy Tool-ID 2.0
Easy Tool-ID 2.0

Szerszám-azonosítás egyszerűen

Az Easy Tool-ID 2.0 támogatást nyújt a gépkezelőknek a szerszámadatok biztonságos és gyors továbbításához a szerszámgép felé. Rendszerünk segítségével jelentősen csökkenthető a szerelési idő és a hibás adatbevitel. Minden információ folyamatosan az Ön rendelkezésére áll, mivel a 7 colos kijelzőn minden lényeges szerszámadat megjelenik.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ráadásul az érintőképernyőn keresztül manuálisan frissítheti a szerszám adatait. Ezáltal folyamatosan dokumentálhatja a szerszám kopását, az RFID-chipben pedig mindig az aktuális állásidők találhatók. Mindez garantálja a szerszám optimális használatát.

Nincs szükség bonyolult és költséges integrálásra. Az Easy Tool-ID-t ugyanis egyszerűen, USB-n keresztül csatlakoztathatja a szerszámgéphez. A webböngészőn keresztül történő konfigurálás nem is lehetne egyszerűbb.

Jellemzők

  • Csökkennek a szerelési idők és a hibás adatbevitel: a szerszámadatok biztonságos és gyors átvitele USB-n keresztül
  • minden adat szöveges kijelzése: minden szerszámadat ellenőrzése az érintőképernyőn
  • a szerszámok optimális használata: szerszámadatok manuális frissítése az érintőképernyőn
  • Utólagos kiegészítés ráfordítás nélkül: egyszerű konfigurálás a webböngészőn keresztül, a szerszámgépbe való beavatkozás nélkül és rövid állásidőkkel

Vezérlő

Kapcsolódó témakörök

Mold-ID Maximális hatékonyság a műanyagiparban

Hibajavítás Hibaelkerülés a gyártási folyamatban

Fémmegmunkálás Precíz és hatékony szerszámgépek

Letöltések

Easy Tool-ID

Nyomon követés a gyártás során

Powertrain Assembly

Teljes katalógus