A termékek kódolása RFID-vel
A termékek kódolása RFID-vel

Alkatrészek biztonságos nyomon követése ipari RFID segítségével

A Balluff ipari RFID-rendszerei a szerszám kódolása mellett jelentős előnyöket is kínálnak a hiánytalan dokumentálással és a teljes gyártási folyamat automatizálásával.

Az alkatrészek nagyon egyszerűen nyomon követhetők. A megmunkálási vagy felszerelési folyamatban. Ekkor a megmunkálás vagy felszerelés minden egyes lépése az adattárolóra mentődik. Csak így lehet a nyomon követhetőség révén a maximális folyamatbiztonságot és minőséget biztosítani.

Így az olyan lépések is pontosan rögzíthetők és az erőforrások optimális kezelésére felhasználhatók, melyek a gyártási folyamatból közvetlenül következnek vagy azt azonnal követik. A Balluff ipari RFID megoldásaival transzparenssé teheti a működését és csökkentheti a költségeit.

Ezek a termékek a segítségére vannak a hiánytalan dokumentálásban

  • 90°-os adathordozó

    Adathordozó a többvágányos szerelőrendszerekhez

    Ennek az adathordozónak az adatai két, egymással 90°-ot bezáró oldalon találhatók. A munkadarabokat így már nem kell az olvasáshoz vagy íráshoz elforgatni. Ez különösen a többvágányos szerelőrendszerek esetén ideális.

    A 90°-os adathordozónkkal új lehetőségeket teremt és időt is spórol.

    A jellegzetességek

    • az adatok két, egymással 90°-ot bezáró oldalon találhatók
    • többvágányos szerelőrendszerekhez
    • időmegtakarítás
    adathordozó nagy szerelőrendszerekhez

  • Adatcsavar

    Adatcsavarok az alkatrészek nyomon követésére mostoha környezetben

    A Balluff adatcsavarjai a robusztusságukkal garantálják az alkatrészek nyomon követését az olyan gyártási folyamatokban, ahol a megmunkálást kenőanyagok vagy szilánkok nehezítik. Az adatcsavarok mosóberendezésekben és vákuumszárítókban is használhatók.

    A jellegzetességek

    • mostoha környezetekhez kiválóan alkalmas
    • az alkatrészek biztonságos nyomon követése nehezített körülmények közti gyártási folyamatokban

    Adatcsavarok az alkatrészek nyomon követésére mostoha környezetben

  • Minden környezetben –akár fémen is

    Nagy teljesítmény fémen is

    A Balluff ipari alkalmazásokra megfelelő BIS M író/olvasó feje 100%-os minőséget és következetes hibaelkerülést garantál fémeken is. Tartósan nagy teljesítményű minden környezetben és a hordozóanyagtól függetlenül. A kis méretű eszköz játszva megbirkózik a nagy adatmennyiségekkel. És mindezt nagy hatótávolsággal.

    A jellegzetességek

    • minőség és következetes hibaelkerülés fémeken is
    • nagy teljesítményű és megbízható minden környezetben és a hordozóanyagtól függetlenül
    • kis beépítési forma
    • nagy hatótávolság
    • korlátlan, gyors kommunikáció a korlátlan számú író/olvasó ciklussal
    • optimális gyártási biztonság
    Ipari alkalmazásokra megfelelő BIS M író/olvasó fej minden környezethez– akár fémeken is

  • Raklap azonosítás

    Raklapok abszolút megbízható azonosítása minden környezetben

    A Balluff ipari RFID-rendszereinek nagy termékkínálata a raklapok azonosítását minden környezetben abszolút megbízhatóvá teszi.

    A rendszerek jelentősen hozzájárulnak az automatizálás javításához, a folyamati hibák kiküszöböléséhez és a folyamatorientált minőségbiztosításhoz.

    A jellegzetességek

    • raklapok megbízható azonosítása minden környezetben
    • javított automatizálás
    • folyamatorientált minőségbiztosítás
    • a folyamati hibák kiküszöbölése
    raklapok megbízható azonosítása minden környezetben

A kezelt témák

Mold-ID Maximális hatékonyság a műanyagiparban

Minőségbiztosítás Hibaelkerülés a gyártási folyamatban

Letöltések

Easy RFID

Traceability in Manufacturing

Powertrain Assembly

Tool Identification and Workpiece Tracking

Product Catalog