Optimális pozícióvisszajelzés közvetlen hajtásokhoz 48 m-ig

Optimális pozícióvisszajelzés közvetlen hajtásokhoz 48 m-ig

Több mozgást felügyelni képes abszolút rendszer 10 – 48000 mm löketekre

A megoldás

A gépgyártásban és az automatizálás technikában a hajtómű nélküli közvetlen hajtások szemlátomást kiváltják a hagyományos rendszereket. A szervotengelyek pozíciójának visszajelzésére abszolút nagy pontosságú, nagyobb löketekhez való, több mozgást felügyelni képes mágneses kódolású útmérő rendszerekre van szükség. Új BML-G több mozgást felügyelni képes abszolút útmérő rendszerünk ideális megoldás a lineáris közvetlen hajtások számára. Precíz abszolút jele 10 – 48000 mm-es löketekhez áll rendelkezésre. Ez növeli a hatékonyságot, csökkenti az alkatrészek sokféleségét és a konstrukciós költségeket.

A jellegzetességek

  • az abszolút mérőjelnek köszönhetően nincs referenciajárat
  • akár 48 m hosszú mérőtest
  • optimális rendelkezésre állás és megbízható működés a diagnosztikai funkciónak köszönhetően
  • csökkentett rendszerköltségek több mozgás pozíciójának egyidejű mérése révén
  • egyszerűen szerelhető és rendkívül üzembiztos az érzékelő és a mérőtest közötti nagy távolság következtében
Pozícióvisszajelzés közvetlen hajtásokhoz 48 m-ig
Letöltések
Ipari csoport
Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.