Szelepek szabályozása

Szelepek szabályozása

Egyszerű és megbízható szelepszabályozás redundáns útmérőkkel

A megoldás

A gyors zárású állítószelepekre a legszigorúbb biztonsági követelmények vonatkoznak. Ezek csak redundáns rendszerrel valósíthatók meg. BTL 7 redundáns magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkbe ezért maximum három független mérőszakaszt és három független elektronikát építettünk be kompakt módon egy rúdba integrálva.

A robusztus, érintésmentes és abszolút működésű mérőrendszer teljesen szabadon konfigurálható. További nagy előny: Kompakt méretei révén a rendszer probléma nélkül váltja ki a már installált nem redundáns pozíciómérő rendszereket. A kezdő- és végpontok PC segítségével kényelmesen beállíthatók. A paraméterrekordok egyszerűen átvehetők. Ez az Ön számára teljesen egyszerű és gyors üzembe helyezést jelent.

A jellegzetességek

  • maximális biztonság az egy házban elhelyezett 2 vagy 3 teljesen elválasztott rendszer révén
  • nagy szelepekhez is használható – 7620 mm-ig terjedő mérési tartománnyal
  • kompakt, helytakarékos ház
  • gyors üzembe helyezés
  • kopás- és karbantartásmentes az érintés nélküli működés révén
  • minden csatorna LED-ekkel ellenőrizhető
Energia, hagyományos erőművek, szelepek szabályozása
Letöltés
Ipari csoport
Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.