A kokszológépek mozgásainak vezérlése

A kokszológépek mozgásainak vezérlése

Megbízható vezérlés magas hőmérsékleten

A megoldás

Hidraulikus hengerekbe épített BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink számára nem jelent problémát a szélsőségesen magas hőmérséklet: A rendszer 100 °C-ig vezérli a kokszológépek minden mozgását. A robusztus, IP67-es védettségű fémház és a PTFE kábel akár 200 °C-ig terjedő hőmérsékleten is használhatóvá teszi a pozíciómérő rendszert.

A jellegzetességek

  • ellenáll a magas hőmérsékletnek a kemencén való alkalmazáshoz
  • IP67-es védettségű fémház
  • különböző interfészek
A kokszológépek mozgásainak vezérlése
Letöltések
Ipari csoport
Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.