A vonatdőlés ellenőrzése

A vonatdőlés ellenőrzése

Gyorsabban és biztonságosabban a célba

A megoldás

A menetidő lerövidítése és a kanyarsebességek növelése érdekében a gyorsvonatokat max. 8°-kal bedöntik. Redundáns BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkkel ellátott hidraulikus hengerek gondoskodnak az optimális szögről minden kanyarban. Az utasok maximális biztonsága mellett.

A jellegzetességek

  • rázkódás és rezgések esetén is biztonságos
  • megnövelt biztonság a redundancia révén
  • nagy hőmérséklet-tartomány
A vonatdőlés ellenőrzése
Letöltések
Ipari csoport
Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.