A Balluff a műanyagiparban

A növekvő sokféleség biztonságos uralása

A műanyag a 21. század nyersanyaga. Alkalmazási területe óriási és az új összetételekkel egyre szélesebb, így a gyártással és a gépgyártással szembeni követelmények növekszenek.

A Balluff nagy teljesítőképességű érzékelő- és rendszermegoldásokat kínál kiváló minőségű hálózati és csatlakozástechnikával. Mindezekkel együtt azokat az ideális feltételeket is, amelyekkel biztonságosan uralható ez a növekvő sokféleség.

Megoldásaink kiváló minősége átgondolt berendezéskoncepciókat tesz lehetővé, támogatja a gépek rendelkezésre állását, és hozzájárul a hatékony használathoz: akár az anyagkezelés, akár a fröccsöntés vagy fúvás, akár az abroncsgyártás, a vulkanizáló préselés vagy a csatlakozás- és illesztéstechnika terén. Tőlünk az optimális szerszámterheléshez is kap megoldásokat.

Anyagkezelés
Anyagkezelés
Fröccsöntés
Fröccsöntés
Fúvás
Fúvás
Csatlakozás- és illesztéstechnika
Csatlakozás- és illesztéstechnika
Automatizálás és robotika
Automatizálás és robotika