Megoldások a hidraulika számára
A Balluff minden hidraulikus hajtásrendszerhez érzékelő-, hálózati és rendszermegoldások széles skáláját kínálja

Legyen szó központi aggregáttal ellátott és több hengerhajtással rendelkező klasszikus hidraulikus rendszerekről vagy autonóm, decentrálisan használt, beépített szivattyúval és vezérlőelektronikával ellátott szervohidraulikus tengelyekről – a Balluff minden hidraulikus hajtásrendszerhez érzékelő-, hálózati és rendszermegoldások széles skáláját kínálja.

A nagy pontosságú mérőrendszerek folyamatosan pontos pozíció-visszajelzést adnak a szabályozókörben. A hagyományos vagy IO-Link interfésszel ellátott intelligens érzékelők ellenőrzik a véghelyzeteket, a pozíciókat, a nyomásokat és a töltöttségi szinteket. Intelligens szoftver értékeli ki az érzékelők adatait és gondoskodik a megfelelő intézkedésekről. Ilyen módon jelentősen javítható a biztonság, a hatékonyság és a minőség.

> Megoldások a hidraulika számára (PDF fájl)
Célirányos mozgás minden szinten
Célirányos mozgás minden szinten > Bővebben
Tengeri és hajózási technika
Tengeri és hajózási technika > Bővebben
Acélipar és kohászat
Acélipar és kohászat > Bővebben
Érzékelők az energiatermelés mind területére
Érzékelők az energiatermelés mind területére > Bővebben
Prések
Prések > Bővebben
Olaj- és gázszállítás
Olaj- és gázszállítás > Bővebben
Fa- és cellulózipar
Fa- és cellulózipar > Bővebben
Bányászat és külszíni művelés/ nyersanyag-kitermelés
Bányászat és külszíni művelés/ nyersanyag-kitermelés > Bővebben
Vízi acélszerkezetek gyártása
Vízi acélszerkezetek gyártása > Bővebben