Galvanikusan szétválasztott érzékelő-/aktorhub

Galvanikusan szétválasztott érzékelő-/aktorhub

BNI IOL-355 típusú IO-Link-I/O-hub

„Minden egyben” I/O-modul biztonságosan lekapcsolható végrehajtó szegmenssel

A „minden egyben” megoldásnak köszönhetően Ön egyetlen modulra csatlakoztathat mind az érzékelőket, mind a végrehajtó elemeket. Ugyanakkor a végrehajtó szegmenst egy külön kapcsolható biztonsági körnek köszönhetően biztonságosan lekapcsolhatja. Mert a BNI IOL-355... típusú IO-Link-I/O-hub két galvanikusan szétválasztott szegmensre van felosztva.

A végrehajtó szegmens tápfeszültségének biztonságos lekapcsolásához Önnek egy külső biztonsági készülékre van szüksége. Ilyenkor a modullal akár EN62061 szerinti SIL2 szintű biztonsági funkciók is megvalósíthatók.

A modullal maximum nyolc digitális be- és kimenetet lehet kezelni. Ha az IO-Link-kapcsolat megszakad, a kimenetek egy előre definiált állapotot vesznek fel. A kimenetek az IO-Link-kapcsolat helyreállásáig ezekben az állapotokban maradnak.

Jellemzők

  • Be- és kimenetek bekötése egyetlen modulba
  • a galvanikus elválasztásnak köszönhetően biztonságosan lekapcsolható kimenetek
  • egyszerű diagnosztika IO-Linken és állapot-LED-ek segítségével
  • mostoha környezetekhez: robusztus IP67 fémház