Folyamatos szintmérés vezetett radarérzékelőkkel

Folyamatos szintmérés vezetett radarérzékelőkkel

Radarérzékelők

Széles alkalmazási tartomány – alkalmazhatók folyadékoknál és szilárd anyagoknál is

A vezetett radarérzékelőket Ön mind folyadékok, mind szilárd anyagok szintjének mérésére, valamint elválasztórétegek mérésére is használhatja. A szonda mentén vezetett radarimpulzusok precíz és stabil mérést garantálnak még porzó vagy habzó közegek esetén is. Az akár 75 méter mérési hosszúságú érzékelők széles tartományban alkalmazhatók: a kis leeresztőtartályoktól a nagy tárolótartályokig minden lehetséges.

A vezetett radarérzékelők a mérési elvüknek és a mechanikai kivitelüknek köszönhetően különösen jól használhatók mostoha körülmények mellett működő alkalmazásokban. A higiéniai szempontokat figyelembe véve készült kiviteleik gyógyszerészeti és élelmiszerpari alkalmazásokban használhatók. A minősített érzékelők olyan robbanásveszélyes környezetben is használhatók, amelyek tipikusan finomítókban és vegyipari folyamatoknál fordulhatnak elő.

Jellemzők

  • precíz, abszolút szintmérés
  • alkalmazható folyadékoknál és szilárd anyagoknál is
  • nem kopik és nem igényel karbantartást
  • nagyfokú tartósság és hosszú élettartam
  • rugalmas telepítés és egyszerű kezelés
  • robbanásveszélyes környezetekhez, SIL2 minősítés, fokozott higiéniát követelő alkalmazásokban is használható