Védősapkák szintben szerelt érzékelőkhöz

Védősapkák szintben szerelt érzékelőkhöz

Védősapkák szintben szerelt érzékelőkhöz

Az érzékelő aktív felületének védelme ütközés okozta sérülések ellen

Az érzékelők felületének sérülése hibás eredményhez vagy az érzékelő kieséséhez vezethet. A szintben szerelt érzékelők számára a Balluff ezért az ütközés okozta sérülések ellen védő sapkát kínál. Ez meghosszabbítja az érzékelő használati idejét még olyan nehéz körülmények között is, mint a mostoha hegesztési környezet.

A védősapka Sun-73 bevonattal rendelkezik, amely távol tartja a hegesztési freccsenéseket. A javított termikus gát révén pedig különösen ellenálló. Védősapkánk segítségével az érzékelő ezért olyan MIG hegesztési környezetben is használható, amelyben nagy hő fejlődik és hegesztési freccsenések is előfordulnak.

A Balluff védősapka egyszerűen felszerelhető: Mindössze fel kell csavarni az érzékelő végére és az aktív felülettel kifelé kell irányítani. A hajlított végnek köszönhetően az érzékelősapka egyszerűen pozicionálható, az állítócsavarral pedig biztonságosan rögzíthető.

Jellemzők

  • hegesztési freccsenéseknek ellenálló Sun-73 bevonat
  • ellenáll a magas hőmérsékletnek
  • biztonságosan pozicionálható a reteszelhető állítócsavarral
  • egyszerűen tisztítható