Induktív Faktor 1-es érzékelők

Induktív Faktor 1-es érzékelők

Objektumok felismerése azonosan nagy kapcsolási távolsággal – az anyagtól függetlenül

Objektumok felismerése azonosan nagy kapcsolási távolsággal –

az anyagtól függetlenül

A Faktor 1-es érzékelők minden fémet (például acélt, alumíniumot, sárgarezet) ugyanazzal a kapcsolási távolsággal ismernek fel, csökkenési tényező nélkül. Ez a tulajdonság olyan alkalmazásokban előnyös az Ön számára, amelyekben a detektálni kívánt objektumok anyaga változhat, vagy ha színesfémeket kell nagy kapcsolási távolsággal felismerni.

> Termékjellemzők (PDF-fájl)

A Faktor 1-es érzékelők ellenállnak a mágneses mezőknek. Ez azt jelenti, hogy a működésüket nem zavarják az erős mágneses mezők. Így Faktor 1-es érzékelőinkben megbízhat – például indukciós edzésnél vagy hegesztőberendezésekben.

Jellemzők

  • nagy kapcsolási távolság vas és színesfémek esetén
  • mostoha környezetekhez, mivel ellenáll a mágneses mezőknek és PTFE-bevonattal láttuk el
  • a legszigorúbb követelményeknek is megfelel – IP68 védelem és –40...+85 °C megnövelt hőmérséklet-tartomány
  • nagyon precíz és rugalmasan alkalmazható – változó objektumok esetén is

Termék választás