Magas hőmérsékletű induktív érzékelők sokféle kialakításban

Magas hőmérsékletű induktív érzékelők sokféle kialakításban

Objektumok megbízható felismerése – nagyon magas környezeti hőmérsékleten is

Objektumok megbízható felismerése – nagyon magas környezeti hőmérsékleten is

Magas hőmérsékletű induktív érzékelőink kibővített portfóliója az objektumok megbízható és érintésmentes felismerésének és pozicionálásának számos alkalmazását lehetővé teszi Önnek akár igen magas környezeti hőmérsékleten is. Érzékelőink a kivitelüktől függően akár 230 °C-os hőmérsékletet is kibírnak.

> Termékkereső

További előny: A számos különböző beépítési feltétel biztonságos teljesítéséhez már az M8, az M18 és az M30 kialakítások új változatai, valamint különféle, kocka alakú házak is rendelkezésre állnak.

Az érzékelők emellett egyszerűen és gyorsan beépíthetők – az egységes szabványcsatlakozók, a kábelátvezetések és a megfelelő tartozékok (pl. magas hőmérsékletnek ellenálló kábelek) segítségével.

A jellemzők

  • max. 230 °C-os környezeti hőmérsékletig
  • különféle beépítési körülményekhez: M8, M18 és M30 kialakítások és különféle, kocka alakú házak is rendelkezésre állnak
  • szabványosított csatlakozóval a gyors felépítés és csere érdekében
  • Érzékelők és megfelelő tartozékok egy kézből