40-es hasáb alakú induktív érzékelő

40-es hasáb alakú induktív érzékelő

Hasáb alakú induktív érzékelő

Gazdaságos megoldásokat tesz lehetővé

Az új Q40 kialakítású induktív érzékelő egy kiváló ár-érték arányú rugalmasan beépíthető érzékelő, amely sokoldalúan alkalmazható a szállítástechnikában. A két változatában különbözően van elhelyezve az aktív felület, ez rugalmas felszerelést tesz lehetővé. Az érzékelő első felületén vagy az oldalán elhelyezett aktív felület választható. Ezenkívül az érzékelőt elfordítással könnyen beállíthatja az egyedi igényeihez.

A kompakt kialakításának köszönhetően ott is alkalmazható, ahol csak kevés hely áll rendelkezésre. Erősen poros vagy akár nedves környezetekben is használható. Mert az érzékelő IP67 védelmet kínál.

Az érzékelő érintkezés nélkül, és így kopásmentesen mér – maximum 20 mm távolságig. Közben a precízen kapcsoló kimenetei a legmagasabb szintű megbízhatóságot biztosítják minden pozicionálási folyamatban.

Jellemzők

  • 20 mm kapcsolási távolság
  • rugalmasan beépíthető, mert különböző változatok állnak rendelkezésre
  • poros és nedves környezetben is alkalmazható az IP67 védettségének köszönhetően
  • helytakarékos – kompakt kialakítású