Ipari kamera

Ipari kamera

Ipari kamera

Nagy teljesítményű ipari rendszer BVS-Cockpit és Industrial Controller egységekkel

Használja ki ipari kameráink kitűnő képét és a különösen gyors képátvitelt. A BVS-Cockpit egyszerű kezelőfelületén keresztül az ipari kamera előzetes ismeretek nélkül könnyen kezelhető és kényelmesen beállítható az egyéni igényekhez. Színes és fekete-fehér kép, illetve négy különböző felbontás választható. Ez nagy rugalmasságot biztosít a felszerelés során. Ugyanis bárhová szereli fel a kompakt kamerát, annak nagy felbontása és metszően éles képe a legjobb ellenőrzési eredményeket garantálja.

A BVS-Cockpit rendszerrel együtt használva ipari kameráinkhoz egy SmartVision vezérlő szükséges, amely tartalmazza a szoftvert. Mivel egy vezérlőhöz egyszerre több kamera is csatlakoztatható, többszörös ellenőrzések is végezhetők. A megfigyelést ezáltal különböző nézőpontokból lehet végrehajtani. Ez nemcsak az ellenőrzés minőségét javítja, hanem különösen gazdaságos is, mivel egyszerűen oldhatók meg különböző lekérdezések és az Industrial Controller segítségével egyidejűleg dolgozhatók fel azok eredményei.

Jellemzők

  • több ipari kamera rugalmas, alkalmazásorientált használata
  • optimalizált képadatátvitel
  • gyors adatfeldolgozás
  • szabványosított folyamatinterfészek: TCP IP/UDP vagy Profinet
  • szabványosított adatinterfészek: GigE-Vision és USB3-Vision