Innovatív induktív csatolók IO-Link interfésszel

Innovatív induktív csatolók IO-Link interfésszel

Gyors és érintésmentes adat- és teljesítményátvitel

Gyors és érintésmentes adat- és teljesítményátvitel

Az induktív csatolórendszerek napjainkban számos alkalmazásban nélkülözhetetlenek. Az érintésmentes adat- és energiaátvitel révén már régen túlszárnyalták a dugaszolható csatlakozókat. A csatoló által maximálisan átvihető teljesítmény sok alkalmazásban bír központi szereppel: a robotika, azon belül a megfogók vezérlése csak egy a számos példa közül.

Az új BIC Q40 induktív csatolóval a Balluff olyan rendszert bocsát a felhasználók rendelkezésére, amely messze felülmúlja az eddigi induktív csatolókat. Maximum 1,7 A tartós kimeneti áramával a rendszer akár 40 Watt teljesítmény átvitelére is képes. Ez a piacon elterjedt csatolókhoz képest 3-szoros érték. Az IO-Link interfésznek köszönhetően a rendszer támogatja események, paraméter- és folyamatadatok IO-Link eszközök és IO-Link master közötti problémamentes cseréjét. Az adatátvitel transzparens felépítésű, az IO-Link csatoló paraméterezésére nincs szükség. A COM3 üzemmód támogatásával a rendszer ráadásul a lehető leggyorsabb adatcserét teszi lehetővé. Az adatokat mindkét irányban továbbító kétirányú kommunikációnak köszönhetően egyszerre végezhető működtető elemek, pl. szeleptömbök vezérlése, valamint adatok gyűjtése is. Ennél nagyobb rugalmasság és teljesítőképesség még sohasem létezett!

A jellemzők

  • kompakt kocka alakú kialakítás
  • 180°-ban elfordítható a dugaszolható csatlakozó (alap és távvezérlő)
  • 1,7 A tartós kimeneti áram: kb. 40 Watt átvihető teljesítmény
  • rövid ideig 5 A csúcsáram lehetséges
  • kompatibilis a meglevő és a jövőbeni rendszerekkel
  • támogatja a COM2 és COM3 (a leggyorsabb IO-Link szabvány) üzemmódokat
  • nagy átviteli távolságok valósíthatók meg az alap- és a távvezérlő készülék között (max. 12,5 mm-ig)