A biztonságra koncentráló alkalmazásokhoz

A biztonságra koncentráló alkalmazásokhoz

BML-S1G mágneskódolású útmérő rendszer

Mágneskódolású útmérő rendszer

A BML-S1G mágneskódolású útmérő rendszer egy növekményes sin/cos interfésszel és egy abszolút SSL vagy BiSS-C interfésszel rendelkezik. Így ideálisan használható biztonságra koncentráló alkalmazásokban (a TÜV Rheinland tanúsítványával).

> Termékkereső

A maximálisan 48 méteres mérési hosszának és a nagyon magas ismétlési pontosságának (< 1 µm) köszönhetően a rendszer számos olyan alkalmazásban használható, amelyben teljesülnie kell a funkcionális biztonságra vonatkozó követelményeknek. A rendszer a „biztonságos növekményes érték” és a „biztonságos abszolút érték” funkciókat támogatja.

Így Ön egy biztonságos teljes alkalmazásban számos, az EN IEC 61800-5-2 követelményeinek megfelelő biztonsági funkciót valósíthat meg, pl. a biztonságos csökkentett sebességet (SLS) vagy a biztonságos leállítás 1-et (SS1). Ezenkívül az érintkezés nélkül működő és így kopásmentes működési mód hosszú és biztonságos üzemet biztosít.

A mérőrendszer analóg bemenettel rendelkező biztonsági rendszerbe is lehet integrálni – nincs szükség drága abszolút interfészkártyák beszerzésére. Amennyiben a rendszert a BML konfigurációs eszközzel együtt használják, további paraméterezési és diagnosztikai funkciók széles köre áll rendelkezésre pl. állapotfelügyelethez.

Jellemzők

  • biztonságos: teljesíti a DIN EN ISO 13849-1:2015 (gép irányelv, Pld), az IEC 61508:2010 (funkcionális biztonság, SIL2) és az EN IEC 61800-5-2:2007 (biztonsági funkció, SIL2) követelményeit
  • időtakarékos: könnyen beállítható, nincs konfigurálás
  • univerzálisan használható: akár 48 m-es mérési hossz, beállítható felbontás, akár 20 µm-es rendszerpontosság
  • kényelmes: paraméterezési és diagnosztikai funkciók