Mágneskódolású útmérő rendszer IO-Link interfésszel

Mágneskódolású útmérő rendszer IO-Link interfésszel

Mágneskódolású útmérő rendszer IO-Link interfésszel

Abszolút mérőrendszer – mérési és pozicionálási feladatokra tervezve

Ha más mérőrendszerek túl nagyok, túl lassúak, túl pontatlanok vagy túl rugalmatlanok – BML SL1 abszolút mérőrendszerben megbízhat: akár lineáris vagy forgó mozgás, szög, rövid vagy hosszú elmozdulás méréséről van szó, akár gyors és pontos formátumváltás használatára van szükség.

Sokoldalú alkalmazás – pozíciók és véghelyzetek mérése abszolút pontossággal

A BML SL1 abszolút mérőrendszer főleg ott tűnik ki, ahol a pozíciók és véghelyzetek abszolút pontossága szükséges. Kifejezetten mérési és pozicionálási feladatokra fejlesztették, szupergyors, rendkívül pontos és iparágtól függetlenül használható. Emellett kompakt, így jól integrálható. Kezelése egyszerű, ugyanakkor rendkívül gazdaságos.

Rugalmasság és kényelem a beépített IO-Link interfész révén

A beépített IO-Link interfész rendkívüli rugalmasságot biztosít. Az IO-Linken keresztül kiadhatók a pozícióinformációk és betekintés nyerhető a vezérlésbe is. Az IO-Link segítségével történik a célpozíció felügyelete és a pozíciók ellenőrzése a mozgás során. Így a formátumbeállítás ás -átállítás is gyorsan elvégezhető. Az IO-Link révén a mérőrendszer kényelmesen csatlakoztatható. A BML SL1 segítségével egyszerre használhatja ki azokat az előnyöket, amelyeket a mágnesszalagos mérőrendszer és a vezérlések világának leginnovatívabb interfésze nyújt.

Jellemzők

  • egyszerű csatlakoztatás és pozíciókijelzés IO-Linken keresztül
  • útérzékelés maximum 8 m-ig a legnagyobb pontosság mellett
  • nagy rugalmasság az átfogó paraméterezési funkcióknak, illetve az IO-Linken keresztüli diagnosztikai és állapotinformációknak köszönhetően
  • könnyű szerelhetőség és biztonságos működés a maximum 1,3 mm-es leolvasási távolság révén
  • sokoldalúan alkalmazható: opcionális analóg mérőkimenet szabályozási alkalmazásokhoz