Közeggel érintkező hőmérséklet-érzékelők

Közeggel érintkező hőmérséklet-érzékelők

Folyamat-hőmérsékletek kapcsolási és/vagy folyamatos mérése

Folyamat-hőmérsékletek kapcsolási és/vagy folyamatos mérése

A gépek és berendezések technológiai közegeinek folyamatos felügyelete döntő fontosságú a folyamatbiztonság szempontjából. Ehhez egyrészt a megfelelő nyomás és töltési szint, másrészt a megfelelő hőmérséklet betartása szükséges.

Ha például felügyelni szeretné a hidraulikaolaj hőmérsékletét egy hidraulikus aggregátban, megbízható, közeggel érintkező hőmérséklet-érzékelőinkkel ezt megteheti. A hidraulikus körön belüli hőmérséklet felügyelete az olaj megfelelő viszkozitását és ezzel a gép teljesítményét is garantálja.

A kritikus folyamatállapotok – pl. egy határértéken lévő hőmérséklet – közvetlenül a kapcsolókimeneten keresztül ellenőrizhetők. Egy analóg kimenet szolgáltatja a folyamatos mérési eredményeket.

A hőmérséklet-érzékelők ezen túlmenően ellátják a hűtővíz, a kenőanyagok és a sűrített levegő felügyeletét is, így a legkülönfélébb alkalmazásokra is megfelelőek.

Jellemzők

  • Hőmérsékletmérés: közvetlenül folyékony vagy gáz halmazállapotú közegekben
  • Interfészek: analóg jelek és kapcsolási pontok
  • robusztus M12-csatlakozó az egyszerű integráláshoz
  • Elforgatható, jól olvasható kijelzővel rendelkező verziók: rugalmas felszerelés és kényelmes kezelés
  • Kijelző nélküli verziók: kompakt kialakítás és nagyfokú rezgésállóság