Az induktív Faktor 1-es érzékelők új generációja

Az induktív Faktor 1-es érzékelők új generációja

IO-modulok

Objektumok felismerése azonosan nagy kapcsolási távolsággal –

az anyagtól függetlenül

A Faktor 1-es érzékelők az objektumokat (pl. acél, alumínium vagy sárgaréz) azonos kapcsolási távolságról, a távolság csökkenése nélkül felismerik.

Ez a tulajdonság olyan alkalmazásokban előnyös az Ön számára, amelyekben a detektálni kívánt objektumok anyaga változhat, vagy ha színesfémeket kell nagy kapcsolási távolsággal felismerni. A Faktor 1-es érzékelők ellenállnak a mágneses mezőknek. Ez azt jelenti, hogy a működésüket nem zavarják az erős mágneses mezők (pl. az indukciós edzés vagy a hegesztőberendezések).

> Termékkereső

Jellemzők

  • nagy kapcsolási távolság vas és színesfémek esetén
  • mostoha környezetekhez, mivel ellenáll a mágneses mezőknek és PTFE-bevonattal láttuk el
  • a legszigorúbb követelményeknek is megfelel – IP68 védelem és megnövelt hőmérséklet-tartomány
  • nagyon precíz és rugalmasan alkalmazható – változó objektumok esetén is