Fényszalag-érzékelők külön erősítővel

Fényszalag-érzékelők külön erősítővel

Fényszalag-érzékelők külön erősítővel

Nagy precizitású objektumérzékelés a legszűkebb terekben és poros környezetben is

Gyorsan repülő alkatrészek biztos érzékelése nehéz körülmények között

A gyártási vagy csomagolási folyamatokban a gyorsan repülő vagy eső alkatrészek biztos érzékelésére és pontos számlálására rendszerint keretes fénysorompókat alkalmaznak. Ha azonban a beépítési hely különösen kicsi, vagy nehezítő működési körülmény, pl. ellenőrizhetetlen porosodás áll fenn, akkor ennek a feladatnak a megoldása kihívást jelenthet.

Nagy optikai precizitás és funkcionális sokrétűség

A megoldást a MICROmote® család külön BAE erősítővel ellátott BOH AI fényszalag-érzékelői jelentik. Ezek a legkisebb beépítési helyen egyesítik az optikai precizitást a funkcionális sokrétűséggel. Az optikai egység kiértékelő elektronikától való elválasztása révén az érzékelőfej különösen helytakarékos kialakítású. Az elektronikával egy rendkívül hajlékony, mégis robusztus elektromos kábel köti össze. Ez a minimális érzékelőméret ellenére kitűnő kezelhetőséget biztosít. Ezáltal a felhasználók optimálisan beállíthatják saját munkafeltételeikhez az érzékelőt.

A fényszalag nagyfokú egyenletessége

A fényszalag optikai precizitása a különálló precíziós LED-ek egyedi fénysugarainak egymáshoz sorolásából és meghatározott átfedéséből adódik. Az így létrejött fényszalag nagyfokú egyenletessége a kulcsa a rendkívül pontos objektumérzékelésnek.

Alkalmazásspecifikus követelmények kielégítése

Alapvetően minden fényszalag-érzékelőhöz sokféle standard kivitelből egyedileg választható ki a külön erősítő elektronika. Az elektronikától függően így a fényszalag-érzékelők különbözőképpen használhatók: a szabadon eső alkatrészek dinamikus objektumérzékelésére szolgáló optikai ablakól kezdve az analóg szalagszél vezérlésen keresztül az érintésmentes optikai végálláskapcsolóig. Ez a moduláris koncepció ezen kívül különösen gyors alkalmazásspecifikus átalakításokat tesz lehetővé. Ilyen például a méret, a ház anyaga vagy a felületi minőség egyéni érzékelési feladatokhoz való illesztése.

Alkalmazási példák

A folyamatautomatizálásban sok optikai alkalmazás éri el porral terhelt környezetben a saját fizikai határait. Ha például termékek előállítása és azt követő betöltése során nagyon finom szemcséjű por keletkezik, drasztikusan lecsökken a számlálás megbízhatósága, valamint használhatósági ideje. A BAE sorozat dinamikus erősítői a kapcsolási küszöböt automatikusan utánállító funkcióval rendelkeznek, amely kiküszöböli a porréteg optikai hatását. Az automatikus utánszabályozási tartomány végét külön riasztókimenet jelzi. Így a rendszer jelzi az érzékelőtisztítás szükségességét, illetve kívülről kezdeményezi az érzékenység utánállítását.

BAE00N8 jelerősítő
BOH0024 optikai érzékelőfej
BOH0024 optikai érzékelőfej