Optoelektronikai távolságérzékelők

Optoelektronikai távolságérzékelők

Akár 20 méterről megbízható mérés

Akár 20 méterről megbízható mérés – a felülettől függetlenül

Ha nagy távolságokról van szükség nagy precizitású mérésre, mint pl. a magasraktárak gépészetében, akkor a BOD 37M optoelektronikai távolságérzékelők jelentik a megfelelő megoldást. Ezek a Time-of-Flight (TOF) technológiával működnek, amely a felülettől függetlenül stabil méréseket tesz lehetővé. Az előtér- és háttérkitakarás funkcióval rendelkező megbízható érzékelők mérési tartománya skálázható. A kijelző és a beállítógombok segítségével intuitívan kezelhetők. A robusztus, ipari kivitelű, IP67 védettségű ház kompakt. Kevés rendelkezésre álló hely esetén is integrálhatók.

Jellemzők

  • nagy távolságok esetén is különösen precíz
  • stabil mérések a felülettől függetlenül (Time-of-Flight technológia)
  • előtér vagy háttér kitakarása (ablakfunkció)
  • skálázható mérési tartomány, robusztus kompakt fémház IP67 védettséggel
  • egyszerű, intuitív kezelés a kijelző és a beállítógombok segítségével

Alkalmazási lehetőségek

  • Raktártechnika
  • Csomagolás és szállítástechnika
  • Nem kötött pályás szállítójárművek
  • Autóipar, pl. alkatrészek pozicionálásához
  • Kohászat, pl. a szállítókocsik pozicionálásához