Optoelektronikus Mini érzékelők háttérelnyomással

Optoelektronikus Mini érzékelők háttérelnyomással

Optoelektronikus Mini érzékelők háttérelnyomással

Megbízható objektumfelismerés szűkös beépítési körülmények esetén is

A BOS Q08M és BOS R01E sorozatú optoelektronikus Mini érzékelők megbízható objektumfelismerésre használhatók számos alkalmazási területen, különösen szűk beépítési körülmények esetén.

Már ma rendelkezésre állnak adó-vevős érzékelők, prizmás fénysorompók és tárgyreflexiós érzékelők. Ezen kívül nagy teljesítményű háttérelnyomással rendelkező kivitelek is elérhetők. Így a különböző felületű objektumok abszolút biztosan és pontosan felismerhetők.

> Termékjellemzők (PDF-fájl)

Az oldalsó vagy elülső optikával rendelkező különböző változatok egyszerűen beépíthetőek. A jól látható, világosan határolt piros fénypont pedig megkönnyíti az érzékelő beállítását és az üzembe helyezést.

A fix érzékelési távolsággal rendelkező kivitelek a felszerelés után azonnal használatra készek. Az IO-Link változatok esetében az érzékelési távolság és a hiszterézis egyszerűen és pontosan beállítható, így az érzékelő és a tárgy távolságának költséges beállítására nincs szükség. Ezen felül az IO-Link érzékelők további információkat, pl. diagnosztikai adatokat és üzemóraszámot is szolgáltatnak. Ezzel igazi hozzáadott értéket kínálnak a modern gyártóberendezésekhez.

Jellemzők

  • precíz érzékelés a kis fénypont révén
  • számos paraméterezési lehetőséggel ellátott IO-Link változatok állnak rendelkezésre
  • BOS R01E – robusztus nemesacél ház és IP69K védettség
  • BOS Q08M – rendkívül kompakt méret a legszűkebb helyeken való használathoz

Termék választás