SmartLight visszajelző a felhasználási hely egyértelmű megadásához

SmartLight visszajelző a felhasználási hely egyértelmű megadásához

A megbízható felhasználói irányítás érdekében a Balluff ajánlja Önnek a SmartLight visszajelzőt, melynek segítségével a felhasználási helyek egyértelműen megjeleníthetők.

Innovatív technológia a megbízható felhasználói irányítás érdekében

A megbízható felhasználói irányítás érdekében a Balluff ajánlja Önnek a SmartLight visszajelzőt, melynek segítségével a felhasználási helyek egyértelműen megjeleníthetők. Ám ez nem minden. Számos kiegészítő funkciójának köszönhetően SmartLight visszajelzőnk igazán meggyőző. Például a beállítási irány, a munkafolyamatok ütemidői, a munkafolyamat várakozási idői megjeleníthetők, vagy az indítónyomaték ábrázolható (például nyomatékkulcs). A gép állapota és a töltöttségi szintek is egyszerűek leolvashatók.

SmartLight visszajelzőnk hat független, rendkívül világos, többszínű LED-szegmensből áll, melyek különböző üzemmódokban működtethetők, kielégítve az egyéni igényeket. Ennek kapcsán az IO-Link kényelmes felhasználói irányítást tesz lehetővé.

Az IO-Linknek köszönhetően az intelligens eszköz a Plug-and-Play kivitel révén gyorsan és költséghatékonyan telepíthető, és mind a vezérléshez, mind PC-alapú rendszerekhez csatlakoztatható. Minden üzemmód, szín és állapot közvetlenül a folyamatadatokban a rendelkezésére áll.

Mivel több SmartLight visszajelző láncba kapcsolható egymással, így tovább lehet csökkenteni a költségeket és a vezetékezési ráfordítást.

Jellemzők

  • Ipar 4.0 kompatibilis: az IO-Link révén
  • rugalmas: hat független, rendkívül világos, többszínű LED-szegmens
  • sokoldalú: Multi szegmens üzemmód egy, kettő, három vagy hat független szegmens megjelenítéséhez
  • biztonságos: A futófény üzemmód megjeleníti, hogy pl. a munkaállomás üzemkész állapotban van-e vagy még működés alatt áll-e
  • innovatív: Szint üzemmód egy pozíció vagy egy szint megjelenítéséhez 360° vagy 720°-os forgással
  • költségtakarékos: két SmartLight visszajelző összeköthető (láncba kapcsolható) – csak egy IO-Link-port szükséges hozzá
  • megbízható: Gépre szerelhető IP65 ház a felhasználási hely egyértelmű megadásához